Remplissage par éclaboussures Omega Crossflow
Aperçu
Omega Fill est installé parallèlement à la configuration du flux d’air.
Les espacements variables des barres de remplissage fournissent les performances thermiques requises avec une quantité minimale de matériau de remplissage et de temps d'installation. Omega Fill est installé parallèlement à la configuration du flux d’air.
Les barres de remplissage Omega sont extrudées en PVC (polychlorure de vinyle) résistant à la corrosion et fabriquées dans l'usine de fabrication de plastiques SPX. La formule unique du matériau utilisé dans la barre Omega respecte ou dépasse la norme CTI 136 en matière de résistance, d'inflammabilité et d'impact. Chaque barre est fermement fixée à la grille en polypropylène GridLoc™. D'autres méthodes de fixation peuvent être des grilles en acier inoxydable ou en acier recouvert de vinyle avec des bancs uniques en polypropylène moulé par injection conçus pour éviter une usure prématurée de la barre de remplissage.
La forme classique de l'arc de la barre Omega améliore les caractéristiques structurelles qui empêchent l'affaissement, même après une exposition prolongée aux environnements des tours de refroidissement.
Omega Fill et son système de support sont conçus pour être utilisés dans pratiquement toutes les tours de refroidissement, quel que soit l'âge ou le fabricant de la tour de refroidissement.
Configurations perpendiculaires et parallèles
Nettoyage facile
Dépasse la norme CTI 136 en matière de résistance, d'inflammabilité et d'impact
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.