Système de ventilateur à entraînement par courroie
Pièces de tour de refroidissement
Parmi les options de transmission de puissance, la transmission par courroie conception simple et fabricabilité en font une alternative rentable. SPX Cooling Technologies propose des entraînements par courroie dans de nombreux modèles de tours de refroidissement.
Les nouvelles transmissions par courroie produisent un rendement d'environ 95 pour cent. Au-delà de son faible coût initial, les composants exposés de la transmission par courroie nécessitent un entretien fréquent, ce qui permet de s'attendre à des coûts d'exploitation plus élevés.
Les transmissions par courroie sont souvent utilisées dans les tours de refroidissement nécessitant une faible puissance. À l'instar des transmissions par engrenages, elles ne requièrent pas de variateur de fréquence (VFD). Le réducteur Marley® La transmission par engrenages offre une alternative plus efficace qui permet de réaliser des économies d'énergie, de coûts d'installation et de maintenance.