Commuté électroniquement
(CE) Moteur
Pièces de tour de refroidissement
SPX Cooling fournit le moteur EC de série sur le Marley.® Refroidisseur de fluide LW, Refroidissement® Condenseur évaporatif LC et systèmes de refroidissement adiabatiques Marley et Recold OlympusV.
Comparés aux entraînements par courroie et aux autres moteurs de faible puissance (moins de 5 ch), les moteurs EC sont systématiquement plus efficaces. Dans les applications de petite puissance, le moteur EC ne présente aucune perte de transmission de puissance, tandis que les autres moteurs et entraînements par courroie de faible puissance peuvent subir des pertes de transmission de puissance allant de 5 à 20 %.
Les moteurs EC utilisant des roulements étanches, ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Les pales dentelées du ventilateur confèrent également au moteur EC sa valeur en tant que technologie de transmission de puissance à faible niveau sonore. Tous les moteurs EC bénéficient d'une garantie de cinq ans.