Ensemble de distribution à contre-courant
Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Buses et vannes pour tour de refroidissement
Les buses sont installées par paires, chaque tuyau d'alimentation desservant plusieurs paires de buses. Plusieurs paires de buses par tuyau d'alimentation signifient un espacement plus important des tuyaux et, par conséquent, un coût d'installation inférieur à celui de la plupart des autres systèmes. L'adaptateur permet d'espacer les buses sur
Centres de 3'-0".
Centres de 3'-0".
La sortie de la buse se trouve toujours à l'altitude la plus basse du système de distribution. Cette disposition est auto-vidangeable lorsque l'alimentation en eau est coupée. Il n'y a pas de vannes spéciales à ouvrir ou à fermer.
L'ensemble de buse est fixé au collecteur/latéral à l'aide d'un œillet EPDM de conception unique qui est inséré dans le tuyau. L'ensemble entier est fixé avec des sangles en acier inoxydable.
Auto-drainant
Installation économique
Fonctionnement économique
Démontage et remontage faciles
Espacement des tuyaux plus grand
S'adapte facilement à une variété d'espacements de buses
Installation économique
Fonctionnement économique
Démontage et remontage faciles
Espacement des tuyaux plus grand
S'adapte facilement à une variété d'espacements de buses
Système de distribution à contre-courant Marley
Publié dans Brochures, Bibliothèque
Tagué Brochure, MCD
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.