Sélectionner une page

Vannes à flotteur d'eau d'appoint

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Buses et vannes pour tour de refroidissement
Makeup Water Float Valves

Aperçu

Conçues spécifiquement pour les tours de refroidissement, les vannes à flotteur d'eau d'appoint Marley offrent une longue durée de vie avec peu d'entretien.
Proof In Performance
En règle générale, les vannes sont disponibles en kits complets comprenant une vanne, un bras flotteur et un flotteur pour s'adapter à une application spécifique.

Une fois installée, des ajustements par essais et erreurs de la vanne à flotteur peuvent être nécessaires pour équilibrer l'eau d'appoint avec le fonctionnement de la tour. Idéalement, le réglage du robinet à flotteur sera tel qu'aucune eau ne soit gaspillée par le trop-plein à l'arrêt de la pompe. Cependant, le niveau d'eau après le démarrage de la pompe doit être suffisamment profond pour assurer une aspiration positive de la pompe.

  Construction robuste en laiton rouge.
  Le disque d'étanchéité en caoutchouc Buna assure une fermeture positive
  Sortie à flux libre
  Entièrement réglable
  Disponible de 3/8″ à 2″ de diamètre
  Flotteurs disponibles en polypropylène ou en cuivre
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR