Buse à contre-courant NS7
La buse à contre-courant Marley NS7 est une pièce en polypropylène moulée par injection, composée de deux parties : le corps principal avec turbulateur intégré et un joint en caoutchouc EPDM. Les buses NS7 sont conçues pour fournir de manière économique les performances thermiques souhaitées aux faibles hauteurs de pulvérisation typiques des tours de refroidissement assemblées en usine.
Les buses NS7 sont disponibles en deux tailles. La NS7-150 possède un diamètre extérieur nominal d'insert de 1,5 pouce et la NS7-200, un diamètre extérieur nominal d'insert de 2 pouces. La hauteur de pulvérisation recommandée au-dessus du niveau de remplissage est comprise entre 7 et 15 pouces.
Facile à retirer pour le nettoyage
Aucune pièce mobile
Large gamme de réglages du débit d'eau
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.