Sélectionner une page

Buse à flux transversal à cible spirale

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Buses et vannes pour tour de refroidissement
Spiral-Target Crossflow Nozzle

Aperçu

La buse Marley Spiral Target est une unité en polypropylène moulé par injection composée de deux parties : le corps principal avec diffuseur cible intégré et un insert encliquetable ou un capuchon d'orifice.
Proof In Performance
Le capuchon d'orifice est disponible en 13 diamètres allant de 0,362 à 1,099. Cette flexibilité permet une large gamme d’ajustements des débits d’eau et des niveaux d’eau du bassin.

La buse Spiral Target est disponible en trois longueurs. La buse 2.625 est utilisée sur les tours de refroidissement en bois, en acier et en fibre de verre où la structure de support du bassin n'obstrue pas l'évacuation de l'eau. La buse 4.875 est utilisée sur les grandes tours de refroidissement industrielles en bois et en béton et sur les applications où le colmatage pourrait être un problème. La buse 6.875 est utilisée sur les tours où la libération de l'eau doit dégager les obstructions à l'intérieur de la structure de la tour.

Dans chaque application, la partie cible de la buse doit être située à la bonne distance au-dessus du sommet du remplissage de la tour de refroidissement pour obtenir une répartition maximale de l'eau sur la zone de remplissage.

  Orifice de conception brevetée
  La norme en matière de conception de buses à flux transversal
  Disponible en 3 longueurs pour s'adapter à pratiquement toutes les configurations structurelles
  13 diamètres d'orifice disponibles pour des réglages de performances optimaux
  Aucune pièce mobile
  Large gamme de réglages du débit d'eau
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR