Sélectionner une page

Marley 600

Tour de refroidissement à flux transversal érigée sur site

Marque: Marly | Type de produit: Tours de refroidissement
Marley 600 Cooling Tower 1
Marley 600 Cooling Tower 2
Marley 600 Cooling Tower 3

Détails du produit:

 Disponibilité: Mondial
 Plage de gal/min : 3000- 30000
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

Trois mots - performances éprouvées, fiables. Une variété d'options de remplissage ont fait de ce type de tour de refroidissement le produit le plus polyvalent pour une utilisation industrielle lourde depuis plus de soixante ans.

La tour de refroidissement à double flux et flux transversal à décharge verticale a été inventée et brevetée par Marley à la fin des années 1930. La conception de la tour de refroidissement à flux transversal garantit un fonctionnement robuste et sans problème pendant des années. Les conceptions à remplissage par éclaboussures sont idéales pour les applications de mauvaise qualité d'eau.

Flexibilité de conception
Disponible en différentes tailles de cellules, remplissage des déplacements aériens et hauteurs de remplissage. Dans chacun de ces plans de cellules de tour de refroidissement, plusieurs aspects de la conception de base peuvent être modifiés afin d'obtenir une économie d'exploitation optimale. Les choix incluent des variations dans le type et la densité de remplissage, le type et la taille du ventilateur, la hauteur et la forme du cylindre du ventilateur, le type et la densité de l'éliminateur de gouttes, ainsi que la méthode de distribution d'eau et la hauteur de fonctionnement.

Les choix
Pour chaque taille de cellule de base, le concepteur peut choisir parmi un nombre important de combinaisons de composants possibles. Plusieurs d'entre elles peuvent aboutir à des sélections économiques capables de répondre aux exigences de performances thermiques, mais une seule satisfera de manière optimale à la puissance du ventilateur (kW), à la hauteur de la pompe, à la surface prévue et à d'autres paramètres d'évaluation qui peuvent avoir été imposés par les spécifications du propriétaire.

Remplissage par éclaboussures
Disponible en configurations de PVC, de polypropylène moulé par injection et de bois brut de sciage et traité avec un agent de préservation. Grilles anti-éclaboussures disponibles en FRP et polypropylène moulé par injection.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR