Sélectionner une page

Marley CP

Tour de refroidissement à contre-courant

Marque: Marly | Type de produit: Tours de refroidissement
Marley CP Cooling Tower 1
Marley CP Cooling Tower 2
Marley CP Cooling Tower 3

Détails du produit:

 Disponibilité: Europe et Moyen-Orient
 Débit: 774-4011 gpm (176-911 m3/h)
 Capacité thermique :  258-1337 tonnes (1134-5878 kW)
 Performances thermiques et acoustiques certifiées CTI nce
 Certifié Eurovent
 Conçu conformément à l'Eurocode 3 pour les structures en acier (DIN EN 1993).
 Assemblé en usine sans soudure sur site
 Également disponible en modules préassemblés ou démontables
 Tour terminée hissée après assemblage

La tour de refroidissement Marley CP est une tour à contre-courant à tirage induit spécialement conçue pour applications sensibles à l'espace et au bruit. Il présente une structure interne en acier inoxydable et un boîtier en polyester renforcé de fibre de verre (FRP) pour résister à la corrosion et aux attaques chimiques.

Une gamme de supports de remplissage pour transfert thermique s'adapte applications en eaux propres à très sales. La tour de refroidissement Marley CP peut être entièrement assemblée en usine, partiellement assemblée ou expédiée entièrement démontée pour un assemblage sur site.

Certifié CTI et Eurovent
Les performances thermiques de la tour de refroidissement Marley CP sont testées et certifiées par le Cooling Technology Institute (CTI) et Eurovent. De plus, toutes les données acoustiques publiées pour les tours Marley CP sont certifiées CTI, vous assurant ainsi que votre tour de refroidissement respectera les niveaux sonores spécifiés.

Mode de fonctionnement
L'eau chaude s'écoule dans la tour de refroidissement via des canalisations en PVC (chlorure de polyvinyle) ou en polypropylène jusqu'au système de distribution d'eau. Les buses de pulvérisation distribuent uniformément de fines gouttelettes d'eau chaude au-dessus du remplissage de transfert de chaleur. L'air de refroidissement est fourni par un ventilateur axial à tirage induit. L'air absorbe la chaleur de l'eau par évaporation et convection.

Média de remplissage pour transfert de chaleur
Les applications en eau propre utilisent des packs de remplissage en film PVC ou polypropylène. L'eau sale contenant une teneur plus élevée en matières en suspension nécessite un remplissage résistant au colmatage ou aux éclaboussures.

Équipement mécanique
Le ventilateur est monté directement sur l'arbre du motoréducteur. Le pas des pales du ventilateur est réglable selon les conditions du procédé. Le moteur silencieux de la tour de refroidissement est conçu pour résister à des conditions de chaleur et d'humidité élevées et convient pour un fonctionnement continu avec un entraînement à fréquence variable (VFD). Le moteur et le ventilateur sont montés sur une structure de support en acier galvanisé à chaud (HDG) (ou en acier inoxydable en option).

Configuration de plusieurs cellules
Les tours de refroidissement CP multicellulaires peuvent être installées en ligne ou dos à dos.

Bassin de collecte en polyester renforcé de fibre de verre (FRP) : Comprend une sortie d'aspiration inférieure ou latérale, un support de bassin HDG et une bride de sortie.

Chauffe-bassin électrique : Le thermoplongeur aide à prévenir le gel par temps froid.

Contacteur de niveau d'huile électrique : Surveille l’alimentation en huile du motoréducteur.

Conduite de lubrification externe : Facilite les vidanges.

Plateforme de maintenance : La surface de travail stable en acier HDG permet un accès sécurisé aux équipements mécaniques.

Interrupteur vibrant : Arrête automatiquement le moteur pour aider à le protéger contre les pannes mécaniques dues à un niveau de vibration élevé.

Ventilateur ultra silencieux : Maximise l’efficacité tout en réduisant les niveaux sonores.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR