Sélectionner une page

Marley NC Alpha (remplissage par éclaboussures)

Tour de refroidissement à flux transversal

Marque: Marly | Type de produit: Tours de refroidissement
Marley NC Alpha
NC Alpha 2
NC Alpha Splash Fill Cooling Tower

Détails du produit:

 Disponibilité: Mondial
 Plage de gal/min : 290 – 2700
 Conforme à l'OSHA
 Options sismiques élevées pour les zones sismiques
 Ventilateurs à faible niveau sonore de série sur tous les modèles
 Tuyauterie à entrée simple ou double
 Acier galvanisé robuste G-235 (Z725)
 Mise à niveau facultative de l'acier inoxydable de la série 300 vers une structure partielle ou entière
 Garantie mécanique de 5 ans
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

Le Marley® La tour de refroidissement NC Alpha, à structure en acier et à remplissage par barbotage, est assemblée en usine et conçue pour les systèmes de refroidissement d'eaux chargées, dont le fonctionnement à long terme serait compromis par l'utilisation d'une tour à garnissage par film. Grâce à des délais de livraison plus courts et à l'élimination du montage sur site, la tour de refroidissement NC Alpha offre des avantages considérables aux industries où l'utilisation d'eaux chargées justifie le recours à une tour à remplissage par barbotage.

Le NC Alpha est le remplacement idéal pour les applications de remplissage par éclaboussures précédemment utilisées par la gamme de tours de refroidissement série 10/15.

Faible maintenance/moins de temps d'arrêt
La tour de refroidissement Marley NC est l'une des rares configurations de tour qui peut être entretenue pendant le fonctionnement, permettant le nettoyage et l'inspection du système de distribution sans nécessiter l'arrêt des pompes. De plus, le système d’entraînement par engrenages standard peut fonctionner pendant 5 ans sans vidange d’huile ni perte d’efficacité. Un énorme avantage par rapport à un système d’entraînement par courroie qui nécessitera un remplacement et un réglage périodiques de la courroie. Tout cela signifie moins de temps d’arrêt, ce qui est particulièrement important pour les installations critiques pour la mission ou la production.

Silencieux par conception
Toutes les tours de refroidissement Marley NC sont conçues pour de faibles niveaux sonores. Les modèles utilisant l'option de ventilateur silencieux sont configurés avec la meilleure combinaison disponible de moteurs à faible bruit et à haut rendement, d'une réduction d'entraînement silencieuse avec des jeux d'engrenages assortis et de ventilateurs à haute solidité et à haut rendement. Ensemble, ces composants assurent un fonctionnement silencieux, sauf pour les exigences et spécifications les plus strictes. L'atténuation acoustique est également une option.

Construction longue durée
L'acier galvanisé robuste G235 est standard avec l'acier inoxydable de la série 300 comme mise à niveau facultative pour une partie ou la totalité de la structure de la tour. Les usines certifiées Marley ISO garantissent un assemblage en usine de qualité. De plus, la tour de refroidissement NC en acier inoxydable est accompagnée d'une garantie limitée exclusive de 5 ans de SPX Cooling Technologies.

Faibles coûts d'exploitation
Le remplissage et les ventilateurs alpha à haute efficacité Marley, la distribution d'eau à écoulement par gravité et les systèmes d'entraînement mécaniques efficaces fonctionnent ensemble pour offrir un refroidissement maximal avec une consommation d'énergie minimale.

Performances toutes saisons
Fonctionne comme spécifié dans la chaleur de l’été – répond bien aux techniques de gestion de l’énergie au printemps et à l’automne.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR