Sélectionner une page

Marley NC Everest

Tour de refroidissement à flux transversal

Marley NC Everest Cooling Tower

LE SOMMET DU REFROIDISSEMENT EST ICI.

SPX Cooling Technologies s'est donné pour mission de concevoir et de construire une tour de refroidissement pas comme les autres au monde. Comme des aventuriers escaladant le mont Everest, nous connaissions les défis, mais nous étions déterminés à réaliser quelque chose de remarquable. Nous avons tracé un chemin vers le sommet qui porte le refroidissement à un niveau supérieur. Le résultat, le NC Everest, offre des avantages client épiques, avec une capacité de refroidissement jusqu'à 50% supérieure, des économies d'énergie plus importantes, moins de composants et des coûts de maintenance réduits. Comparée à d’autres tours assemblées en usine, la NC Everest se démarque des autres.

Assemblée

Assemblé en usine
Marque : Marley

Certifications

Certifié CTI
Conforme à l'OSHA
APPROUVÉ FM
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Certifié Eurovent

Capacité

Débit: 3 933 à 6 567 gpm (893 à 1 491 m3/h)

Capacité thermique : 1 311 à 2 189 tonnes (5 763 à 9 623 kW) par cellule

Configuration

Flux croisé
Disponibilité : dans le monde entier
Marley NC Everest Cooling Tower 1
Marley NC Everest Cooling Tower 2
Marley NC Everest Cooling Tower 3

Détails

Applications CVC et industrie légère :
Comparée à d'autres tours de refroidissement monocellulaires assemblées en usine, NC Everest offre des avantages monumentaux pour les applications CVC et industrielles légères:

  • Capacité de refroidissement supérieure à celle de toute autre tour de refroidissement à flux croisés dans le monde
  • Des économies d'énergie plus élevées avec jusqu'à 35% de puissance de ventilateur en moins
  • Tuyauterie et connexions électriques réduites pour de plus grandes économies d'installation
  • Accès intérieur inégalé pour des inspections et une maintenance plus faciles et plus sûres

Refroidissement des procédés et industrie lourde applications:
Par rapport aux tours érigées sur le terrain, NC Everest offre des avantages considérables pour Applications industrielles lourdes et énergétiques:

  • Capacité de refroidissement supérieure à celle de toute autre tour de refroidissement à flux transversal pré-assemblée dans le monde
  • Livraison plus rapide jusqu'à 60%
  • Installation plus rapide jusqu'à 80%
  • Plus de flexibilité sur le site et un processus d'assemblage plus sûr
  • Aucune construction coûteuse de bassin en béton n’est requise
  • Économies d'énergie plus élevées avec une réduction jusqu'à 20% de l'énergie de la pompe
  • Taux de dérive le plus bas, jusqu'à 0,0005% de débit d'eau en circulation

Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

Le NC Everest comprend des avantages supplémentaires qui le distinguent en tant que membre de la série de tours de refroidissement Marley NC :

CONCEPTION ET MATÉRIAUX ROBUSTES

  • Structure en acier épais, galvanisé ou inox
  • Garantie 5 ans sur les composants mécaniques
  • Entraînement Marley Geareducer® robuste et authentique
  • Média de remplissage d'échange thermique en PVC économe en énergie
  • Persiennes intégrées et éliminateurs de dérives

PERFORMANCE THERMIQUE CERTIFIÉE
Certifié par le Cooling Technology Institute pour répondre aux performances thermiques spécifiées.

APPROUVÉ FM
Approuvé FM pour une utilisation sans système de protection incendie dans les applications multicellulaires afin de permettre une assurance de fonctionnement plus abordable.

AVANTAGES OPÉRATIONNELS

  • Moins d’exposition au soleil pour réduire les besoins en traitement de l’eau
  • Fonctionnement fiable par temps froid grâce à la conception à flux transversal
  • Système de distribution d'eau à débit variable pour une efficacité énergétique améliorée en dehors des heures de pointe

ACCÉDEZ À DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES TOURS DE REFROIDISSEMENT MARLEY NC ICI.

fr_FR