Sélectionner une page

Marley NCWD

Tour de refroidissement à flux transversal

Marque: Marly | Type de produit: Tours de refroidissement
Marley NCWD 1
Marley NCWD 2
Marley NCWD 3

Détails du produit:

 Disponibilité: Mondial
Plage de gal/min : 1180-3100
Capacité thermique : 546-921 tonnes
 Conçu pour réduire le panache à des températures plus basses avec la même quantité d'humidité
 Conçu pour un tiers à un cinquième du panache visible par rapport aux conceptions de trajectoires en série basées sur un pourcentage de l'année avec les données météorologiques du panache et de l'ASHRAE.
 Jusqu'à 20% d'économies d'eau lors du fonctionnement d'une section de serpentin par rapport à une tour de refroidissement standard
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

Le NCWD est un tour de refroidissement hybride innovante et brevetée, assemblée en usine conçu spécifiquement pour la réduction du panache. SPX Cooling Technologies possède une vaste expérience dans la conception et la construction de tours de refroidissement hybrides à l’échelle mondiale.

Des températures d’eau froide efficaces sont obtenues grâce à panache visible réduit, similaire aux systèmes de refroidissement à sec.

Principes du refroidissement hybride (humide/sec)
Une tour de refroidissement hybride fonctionne en principe comme une tour de refroidissement humide. Une section sèche supplémentaire installée dans la partie supérieure de la tour de refroidissement réduit le panache visible en réchauffant l'air humide provenant de la zone de pluie.

Nos ingénieurs et spécialistes thermohydrauliques sont expérimentés dans la conception et la construction d’échangeurs de chaleur et d’équipements de refroidissement humide pour assurer un fonctionnement continu et fiable de la tour de refroidissement.

La conception unique du NCWD avec une capacité monocellulaire élevée permet le même tonnage que les tours de refroidissement en série, mais avec un poids opérationnel jusqu'à 40% inférieur et une consommation d'énergie jusqu'à 44% inférieure.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR