Marley QuadraFlow
Tour de refroidissement à flux transversal
Détails du produit:
Disponibilité: Mondial
Plage de gal/min : 387-3141
Tonnes: 129-1047
Certifié CTI
129 – 1047 tonnes par cellule
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Conforme à l'OSHA
Volets intégrés pour éviter les éclaboussures d'eau et assurer un fonctionnement hivernal supérieur
Garantie de 5 ans
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?
Faible entretien
Ventilateur à tirage induit et à pas réglable
Réducteur à engrenages Marley System 5
Arbre de transmission flottant en acier inoxydable
TEFC, facteur de service de 1,15, moteur à arbre horizontal et matériaux de construction inertes.
Les changements d’huile des réducteurs de vitesse ne sont pas nécessaires pendant cinq ans complets, ce qui représente les exigences de maintenance les plus faibles du secteur.
Système de distribution d'eau
Système de distribution par gravité – entretien facile et non restrictif.
Les couvercles de bassin sont standard.
Buses en polypropylène Marley Spiral Target.
Film de remplissage en PVC thermoformé Marley MX — suspendu à un tube structurel en acier inoxydable.
Les éliminateurs et les persiennes intégrés maintiennent l'eau en circulation confinée pour remplir, même à de faibles débits d'air.
Structure
Configuration à flux croisés : plus facile et plus sûre à entretenir.
Construction résistante à la corrosion en PRF et en acier inoxydable série 300.
Quatre faces d’entrée d’air – minimisent la recirculation.
Acier de support : simplifie les exigences de fondation.
Pièces de qualité
Ventilateur axial à haut rendement : les pales de ventilateur à pas réglable permettent une utilisation maximale de la puissance nominale et permettent des réglages sur le terrain pour optimiser les performances de la tour.
Système 5 Geareducer — L'option Geareducer ne nécessite aucun changement d'huile pendant cinq ans complets, ce qui représente les exigences de maintenance les plus faibles du secteur. Réduction du flux de déchets et de l'impact environnemental. Des tests indépendants ont prouvé qu'un Geareducer Marley est jusqu'à 4 dBA plus silencieux que les réducteurs utilisés par la plupart des autres fabricants de tours de refroidissement.
Moteur de ventilateur — moteur à arbre horizontal TEFC à facteur de service de 1,15 conçu selon les spécifications Marley pour les tours de refroidissement. Spécialement isolé pour le service de tour de refroidissement humide.
Garantie mécanique de cinq ans — Garantie totale de cinq ans sur l'équipement mécanique, y compris l'assistance technique de l'équipement mécanique, ainsi que notre réducteur de vitesse System 5 exclusif sans entretien de 5 ans.
Options populaires
Dérivation d'eau d'admission : disposition permettant une dérivation totale de l'eau directement dans le bassin de collecte de la tour de refroidissement pendant le fonctionnement par temps froid.
Grille en acier hissable : permet d'assembler la tour de refroidissement au niveau du sol sur des supports temporaires et de la hisser jusqu'à son emplacement final.
PRF ignifuge — indice de propagation de la flamme de 25 ou moins selon ASTM E-84.
Systèmes de contrôle — allant des démarreurs et déconnecteurs de ventilateurs standard aux contrôleurs logiques programmables qui fonctionnent en conjonction avec votre bâtiment ou votre système de processus.
Variateur de vitesse : le nec plus ultra en matière de contrôle de la température, de gestion de l’énergie et de longévité des équipements mécaniques.
Ensemble de chauffage électrique du bassin : maintient la température de l'eau du bassin de collecte entre 40 °F et 45 °F pendant l'arrêt de la tour.
Interrupteur de limite de vibration : arrête le moteur du ventilateur en cas de vibrations excessives.
Ensemble de contrôle du niveau d'eau à semi-conducteurs : surveillez le niveau d'eau du bassin avec un appoint d'eau par électrovanne. Les configurations incluent l'appoint ainsi qu'une alarme et une coupure de niveau d'eau haut et bas et une coupure de chauffage électrique du bassin.
Interrupteur à flotteur électrique Magnetrol® : surveillez le niveau d'eau du bassin grâce à l'appoint d'eau par électrovanne.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment des ateliers de maintenance des tours School of Cool®.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.