Marley QuadraFlow
Tour de refroidissement à flux transversal
Détails du produit:
Disponibilité: Mondial
Plage de gal/min : 387-3141
Tonnes : 129-1047
Certifié CTI
129 – 1047 tonnes par cellule
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Conforme à l'OSHA
Persiennes intégrées pour des éclaboussures d'eau nulles et un fonctionnement hivernal supérieur
Garantie 5 ans
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?
Construction longue durée
La tour de refroidissement QuadraFlow est construite avec des matériaux résistants à la corrosion pour une fiabilité dans des environnements d'exploitation difficiles. Il est garanti cinq années complètes, incluant le remblai, les équipements mécaniques et la structure.
Faibles coûts d'exploitation
Le remplissage et les ventilateurs à haute efficacité de Marley, la distribution d'eau à écoulement par gravité et le Geareducer® efficace fonctionnent ensemble pour offrir un refroidissement maximal avec une consommation d'énergie minimale.
Performances toutes saisons
Fonctionne comme spécifié dans la chaleur de l'été — répond bien aux techniques de gestion de l'énergie au printemps et à l'automne — fonctionne pratiquement sans glace en plein hiver — et offre un entretien simple tout au long de l'année.
Faible entretien
Ventilateur à tirage induit et à pas réglable
Réducteur à engrenages Marley System 5
Arbre de transmission flottant en acier inoxydable
TEFC, facteur de service 1,15, moteur à arbre horizontal et matériaux de construction inertes.
Les vidanges d’huile des réducteurs de vitesse ne sont pas nécessaires pendant cinq années complètes – les exigences d’entretien les plus faibles de l’industrie.
Système de distribution d'eau
Système de distribution à flux gravitaire : maintenance facile et non restrictive.
Les couvercles de bassin sont standards.
Buses en polypropylène Marley Spiral Target.
Remplissage de film PVC thermoformé Marley MX — suspendu à un tube structurel en acier inoxydable.
Les éliminateurs et les persiennes intégrés maintiennent l'eau en circulation confinée au remplissage, même à faible débit d'air.
Structure
Configuration Crossflow : plus facile et plus sûre à entretenir.
FRP et acier inoxydable série 300 – construction résistante à la corrosion.
Quatre faces d'entrée d'air : minimise la recirculation.
Acier de support : simplifie les exigences en matière de fondation.
Pièces de qualité
Ventilateur axial à haute efficacité : les pales du ventilateur à pas réglable permettent une utilisation maximale de la puissance nominale et permettent des ajustements sur le terrain pour optimiser les performances de la tour.
Système 5 Geareducer — L'option Geareducer ne nécessite aucune vidange d'huile pendant cinq années complètes — les exigences d'entretien les plus faibles de l'industrie. Réduction du flux de déchets et de l’impact environnemental. Des tests indépendants ont prouvé qu'un Marley Geareducer est jusqu'à 4 dBA plus silencieux que les boîtes de vitesses utilisées par la plupart des autres fabricants de tours de refroidissement.
Moteur de ventilateur : facteur de service TEFC 1,15, moteur à arbre horizontal conçu selon les spécifications Marley pour le fonctionnement des tours de refroidissement. Spécialement isolé pour le service de tour de refroidissement humide.
Garantie mécanique de cinq ans : garantie totale de cinq ans sur l'équipement mécanique, y compris l'assistance pour l'équipement mécanique, plus notre système exclusif 5 Geareducer sans entretien de 5 ans.
Options populaires
By-pass d'eau d'entrée : possibilité de dérivation totale d'eau directement dans le bassin de collecte de la tour de refroidissement pendant le fonctionnement par temps froid.
Grillage en acier hissable : permet d'assembler la tour de refroidissement au niveau du sol sur des supports temporaires et de la hisser jusqu'à son emplacement final.
FRP ignifuge – indice de propagation de la flamme de 25 ou moins selon ASTM E-84.
Systèmes de contrôle : allant des démarreurs et débranchements de ventilateurs standard aux contrôleurs logiques programmables qui fonctionnent en conjonction avec votre bâtiment ou votre système de processus.
Entraînement à vitesse variable : le nec plus ultra en matière de contrôle de la température, de gestion de l'énergie et de longévité des équipements mécaniques.
Ensemble de chauffage de bassin électrique : maintient la température de l'eau du bassin de collecte entre 40 °F et 45 °F pendant l'arrêt de la tour.
Interrupteur de limite de vibrations : arrête le moteur du ventilateur en cas de vibrations excessives.
Ensemble de contrôle du niveau d'eau à semi-conducteurs : surveillez le niveau d'eau du bassin avec un appoint d'eau par électrovanne. Les configurations incluent l'appoint ainsi qu'une alarme et une coupure de niveau d'eau haut et bas et une coupure du chauffe-bassin électrique.
Interrupteur à flotteur électrique Magnetrol® : surveillez le niveau d'eau du bassin avec l'appoint d'eau de l'électrovanne.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment des ateliers de maintenance des tours School of Cool®.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.