Sélectionner une page

Réduction du panache hybride rond Marley

Tour de refroidissement à tirage naturel

Marque: Marly | Type de produit: Tours de refroidissement
Marley Round Hybrid Plume Abatement 1
Marley Round Hybrid Plume Abatement 2
Marley Round Hybrid Plume Abatement 3

Détails du produit:

 Disponibilité: Mondial
 Plage de gal/min : 3000- 500000
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

Les tours de refroidissement hybrides circulaires sont la solution idéale pour le refroidissement des débits d'eau plus élevés avec panache visible réduit.

SPX Cooling Technologies possède une vaste expérience dans la conception et la construction de tours de refroidissement hybrides circulaires. Des températures d'eau froide de refroidissement humide efficaces sont obtenues avec un panache visible réduit, similaire aux systèmes de refroidissement sec. Les avantages particuliers d'une tour de refroidissement ronde sont l'élimination des effets de recirculation, la réduction des coûts d'exploitation ainsi que la combinaison d'un refroidissement hybride avec des débits d'eau plus élevés.

Principe des tours de refroidissement hybrides rondes
Une tour de refroidissement hybride fonctionne en principe comme une tour de refroidissement humide. Une section sèche supplémentaire installée dans la partie supérieure de la tour de refroidissement réduit le panache visible en réchauffant l'air humide provenant de la zone de pluie.

Les ventilateurs de la section humide sont disposés autour de la circonférence de l'enveloppe de la tour de refroidissement, au niveau du sol. Dans la section sèche, les ventilateurs sont situés au-dessus du niveau humide, devant les échangeurs de chaleur. La coque hyperbolique produit un effet de tirage naturel qui soutient les fans des deux sections. La consommation électrique est donc réduite.

Élimination des effets de recirculation
Pour les tours de refroidissement de type cellulaire, l'effet de recirculation doit être pris en compte en ce qui concerne les performances thermiques ainsi que le fonctionnement sans panache. Comme le panache de la tour de refroidissement ronde est conduit par la coque supérieure, l'effet de recirculation est éliminé.

Réduction des coûts d'exploitation
Comme l'effet de tirage naturel soutient les ventilateurs, la consommation d'énergie est réduite. Des coûts d'exploitation considérablement réduits sont obtenus notamment grâce à l'utilisation de moteurs à deux vitesses.

Application d'eau salée
La montée plus élevée du panache entraîne une dispersion plus large. Cela signifie que pour l'application de l'eau de mer, les particules de sel sont également mieux réparties dans l'air et la concentration de sel qui en résulte au sol est considérablement réduite. SPX possède une expérience particulière dans la conception de composants et la sélection de matériaux adaptés aux applications en eau salée.

Espace requis
L'effet de recirculation ne doit pas être pris en compte pour les tours de refroidissement circulaires, ce qui réduit l'encombrement. La forme circulaire est également plus avantageuse par rapport aux cellules des tours de refroidissement situées à des distances définies.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR