Sélectionner une page

Refroidir JT

Tour de refroidissement à tirage forcé

Marque: Refroidir | Type de produit: Tours de refroidissement
Recold JT
Recold JT
Recold JT

Détails du produit:

 Disponibilité: Mondial
 Plage de gal/min : 20 – 2500
 26 – 364 tonnes par cellule
 Construction en acier galvanisé G235
 Construction en acier inoxydable série 300 en option
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

La Recold JT est une tour de refroidissement à tirage forcé à profil bas qui est idéal pour les installations à hauteur limitée.

Combiné avec son ventilateur centrifuge de style « souffleur », c'est le ajustement parfait à l'intérieur là où les plafonds sont bas, des conduits sont nécessaires et le bruit est inacceptable.

Système
L'eau de traitement pénètre dans l'arbre de pulvérisation au sommet de la tour de refroidissement, est pulvérisée sur la surface ou le remplissage de l'échangeur de chaleur, cédant de la chaleur à l'air circulant à contre-courant avant de retourner au système depuis le puisard. L'air humide ne pénètre pas dans le ventilateur, ce qui prolonge la durée de vie et réduit les problèmes d'entretien. Recold résout ce problème avec la surface mouillée en aval du ventilateur.

Buses de pulvérisation hydroélectrique
Les buses Hydrospray sont fabriquées en matériau non ferreux, dimensionnées et espacées pour un mouillage optimal de la terrasse. La répartition uniforme du jet sur le matériau de la terrasse est extrêmement importante dans les équipements d'évaporation.

Accessibilité
Les tours de refroidissement Recold sont conçues pour une accessibilité maximale pour l’inspection et le nettoyage. Les portes d'accès brevetées Recold des deux côtés de la tour de refroidissement offrent un accès suffisant aux buses de pulvérisation, au platelage, aux éliminateurs, aux purges et au carter de rétention pour l'entretien et la maintenance. Les portes d'accès Recold offrent une étanchéité complète à l'air et à l'eau sans joints ni fixations et sont à « ouverture rapide ».

Souffleurs
Un seul ventilateur à courbe avant à vitesse lente est utilisé pour une efficacité optimale et un minimum de bruit. Recold a standardisé les ventilateurs à courbe avant à vitesse lente lorsque les tests ont indiqué que les ventilateurs à hélice étaient trop bruyants pour la plupart des systèmes de climatisation commerciaux. Le coût inférieur des ventilateurs à hélice peut rarement être justifié lorsque le bruit est indésirable. Chaque ventilateur est équilibré pour éliminer les vibrations de l'unité sur l'équipement d'équilibrage électronique de haute précision de Recold. Les grands ventilateurs sont fabriqués en acier galvanisé et sont soumis à un contrôle de qualité minutieux. Les arbres des ventilateurs sont revêtus pour éviter la corrosion. Les entraînements de soufflante sont sélectionnés à 150% de ch nominal.

Les roulements sont du type à roulements à billes à alignement automatique, avec raccords de lubrification externes et sélectionnés pour une durée de vie moyenne de 200 000 heures. Un protège-ceinture et un écran robustes, approuvés par l'OSHA, sont fournis pour la protection. Le moteur est monté sur une base réglable.

Éliminateurs de dérive
Les éliminateurs sont fabriqués en PVC assemblés en sections amovibles et faciles à manipuler. Une conception à trois pauses permet trois changements de débit d'air. L'utilisation de plastique durable élimine les problèmes de corrosion associés aux éliminateurs galvanisés.

Assemblage intégré
Les tours de refroidissement Recold sont entièrement assemblées en usine et expédiées comme une unité.

Remplir
Une efficacité élevée est obtenue grâce à l'utilisation d'une conception de remplissage en PVC qui fournit le maximum de surface mouillée dans les limites des chutes de pression admissibles côté air. Les unités de remplissage sont de taille pratique pour un retrait facile. Le remplissage de la tour de refroidissement doit être à haute efficacité, en chlorure de polyvinyle (PVC) auto-extinguible, d'une épaisseur minimale de 40 mils. Il doit avoir un indice de propagation des flammes de 25 selon la norme ASTM E-84 et être imperméable à la pourriture, à la pourriture, aux champignons ou aux attaques biologiques.

Essai
Toutes les tours de refroidissement Recold sont testées sous la supervision étroite du service de contrôle qualité avant d'être autorisées à être expédiées. Les ventilateurs fonctionnent et les systèmes de pulvérisation fonctionnent pour assurer un fonctionnement silencieux et équilibré sans fuites, transfert d'eau ou vibrations. Les buses sont vérifiées pour assurer une bonne distribution.

Contrôles de capacité
Toutes les tours de refroidissement Recold sont équipées d'un amortisseur spécial dans la section de refoulement de la volute du ventilateur. Ce registre est un équipement standard qui est verrouillé en place pour agir comme une aube de contrôle de débit.

Si un contrôle automatique est requis, le registre est déverrouillé et la tige du registre est connectée à un moteur de registre. Ce travail doit être installé et ajusté en usine sous une bonne supervision d’inspection pour assurer un bon fonctionnement.

Le registre est contrôlé par un thermostat dans l'eau du puisard. La température de l'eau est maintenue au-dessus d'un niveau prédéterminé. Lorsque la température de l'eau baisse, le registre se ferme – dans des conditions météorologiques extrêmes, il se ferme complètement. Le ventilateur est arrêté par un interrupteur de fin de course sur le contrôleur. À mesure que la température de l'eau augmente, le ventilateur démarre et le registre s'ouvre.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR