Sélectionner une page

CERTIFICATION SONORE CTI

Données sonores certifiées pour une sélection fiable des tours de refroidissement

SPX Cooling Tech propose l'une des gammes de tours de refroidissement les plus complètes du secteur. Certification sonore CTI, ce qui permet aux ingénieurs et aux propriétaires d'avoir confiance en des performances acoustiques vérifiées.

CTI-Sound-Hero-Image

Qu'est-ce que la certification CTI Sound ?

La certification acoustique CTI garantit la vérification par un organisme tiers des performances acoustiques d'une tour de refroidissement, au moyen de méthodes d'essai normalisées. Les données certifiées permettent aux ingénieurs et aux propriétaires d'installations de comparer en toute confiance les performances acoustiques des différents fabricants et de s'assurer de la conformité aux réglementations locales en matière de bruit.

  • Testé indépendamment dans des conditions contrôlées
  • Niveaux de puissance sonore publiés par bande d'octave
  • Permet une modélisation précise du bruit au niveau du système
  • Réduit les risques lors de la conception et de l'obtention des permis
CTI-Sound-Certification-Logo

Un large portefeuille de solutions certifiées CTI Sound

SPX Cooling Tech propose des configurations certifiées CTI Sound sur plusieurs gammes de produits, prenant en charge un large éventail d'applications, de capacités et d'exigences acoustiques.
Marley NC Cooling Tower

Marly® NC®

TOUR DE REFROIDISSEMENT À FLUX TRANSVERSAL

MD Everest

Marly® MARYLAND

TOUR DE REFROIDISSEMENT À CONTRE-COURANT

MD Everest modular cooling tower

Marly® MD Everest®

TOUR DE REFROIDISSEMENT À CONTRE-COURANT

Marley AV Cooling Tower

Marly® AV

TOUR DE REFROIDISSEMENT À FLUX TRANSVERSAL

Aqua tower cooling tower

Marly® Aquatower

TOUR DE REFROIDISSEMENT À FLUX TRANSVERSAL

Marley NX Cooling Tower

Marly® NX

TOUR DE REFROIDISSEMENT À FLUX TRANSVERSAL

Marley CP

Marly® CP

TOUR DE REFROIDISSEMENT À CONTRE-COURANT

Marley CR Cooling Tower

Marly® CR

TOUR DE REFROIDISSEMENT À CONTRE-COURANT

Marley OlympusV Adiabatic Fluid Cooler

Olympus V®

Refroidisseur de fluide adiabatique

WEBINAIRE Marley

Certification acoustique CTI (STD-204) : Considérations relatives aux spécifications pour les ingénieurs

Détails:

  • Jeudi 2 avril 2026 | 10 h HAC

S'inscrire maintenant

Cooling Towers for Industrial Process Cooling
fr_FR