SGS DTC
Condenseur évaporatif industriel
Détails du produit:
Condenseur évaporatif à contre-courant à tirage induit
Disponibilité: Amérique du Nord
Capacité thermique : 136 – 1272 R717 tonnes
L'entraînement Marley Geareducer® offre peu d'entretien et une grande fiabilité
Les buses résistantes au colmatage et les persiennes d'entrée à triple passage offrent une gestion supérieure de l'eau.
Options de réduction du bruit jusqu'à 15 dBA plus silencieuses que les condenseurs à tirage forcé de taille similaire
Conforme à l'OSHA
Le condenseur évaporatif à tirage induit SGS DTC est un échangeur de chaleur à évaporation indirecte qui convertit le réfrigérant de la vapeur en liquide et rejette efficacement la chaleur à l'atmosphère.
Modèles de tirage induit
Choisissez parmi une large sélection de modèles à tirage induit de 8,5' à 12' de largeur nominale et de longueur nominale de 9' à 36' pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de refroidissement et de réfrigération.
Choisissez parmi une large sélection de modèles à tirage induit de 8,5' à 12' de largeur nominale et de longueur nominale de 9' à 36' pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de refroidissement et de réfrigération.
Construit pour durer
- Structure et boîtier en acier galvanisé robuste
- Zones immergées boulonnées ou soudées – pas taraudées
- Zones soudées galvanisées à chaud – pas galvanisées à froid
- Options de construction en acier inoxydable
Facile à installer et à entretenir
- Connexions de modules conçues pour un minimum de fixations
- Systèmes mécaniques conçus pour la fiabilité et le service
- Système de distribution d'eau auto-drainant et résistant au colmatage
- Options de plate-forme pré-assemblée avec garde-corps soudés
- Grandes portes d'accès rectangulaires
Caractéristiques
- Norme d'entraînement Marley Geareducer® pour un entretien minimal et des performances fiables avec une garantie de 5 ans ; entraînement par courroie en option
- Persiennes d'entrée à triple passage pour contrôler les éclaboussures et l'exposition au soleil du bassin
- Conception de moyeu de ventilateur à double boulon en U pour réduire le potentiel de dé-tangage et de vibration
- Norme moteurs de ventilateur TEFC
- Les options de réduction du bruit permettent des sélections de tirage induit avec des niveaux sonores jusqu'à 15+ dBA inférieurs à ceux des condenseurs à tirage forcé de taille similaire.
Manuel d'utilisation du condenseur évaporatif SGS DTC
Publié dans Bibliothèque, Manuels
Tagué sgsdtc
Données techniques du condenseur évaporatif SGS DTC
Publié dans Données d'ingénierie, Bibliothèque
Tagué cubedtc, sgsdtc