Sélectionner une page

Refroidisseur de fluide Marley DT

Refroidisseur de fluide par évaporation

Marque: Marly | Type de produit: Refroidisseur de fluide par évaporation à tirage induit et à circuit fermé
DT Fluid Cooler Cutaway
DT Fluid Cooler
DT Fluid Cooler Airflow

Détails du produit:

 Refroidisseur de fluide à circuit fermé à contre-courant à tirage induit
Disponibilité: Mondial
Capacité thermique : 58 à 321 tonnes (255 à 1 411 kW) par cellule
Plage de débit : 80 à 1 800 gpm (18 à 409 m3/h) par cellule
Nouvelle technologie de bobine Aero-X
Point de commutation sec plus élevé*
Chute de pression du fluide inférieure
Certifié CTI
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Conforme à l'OSHA

Doté désormais de la capacité de refroidissement nominale la plus élevée par empreinte au sol
Parmi les refroidisseurs de fluide à serpentin uniquement

La tour de refroidissement Marley est une tour à circuit fermé à tirage induit et à serpentin uniquement.® Le refroidisseur de fluide DT avec technologie de serpentin Aero-X™ offre une flexibilité de fonctionnement à sec que les refroidisseurs hybrides à remplissage/serpentin ne peuvent pas offrir.

La technologie de bobine Aero-X maximise la capacité thermique par empreinte*
La plus faible chute de pression côté air (jusqu'à 10% de débit d'air en plus pour la même puissance de ventilateur) et la capacité nominale de rejet de chaleur la plus élevée par empreinte au sol - avantages obtenus grâce à la technologie de serpentin Aero-X du refroidisseur de fluide DT - offrent des opportunités de réduire la taille de l'équipement et/ou une consommation d'énergie réduite, tout en conservant la flexibilité de fonctionnement à sec pour laquelle les refroidisseurs à circuit fermé à serpentin uniquement sont connus.

Point de commutation sec plus élevé – jusqu'à 10 F+ plus élevé*
Que la motivation pour un fonctionnement à sec saisonnier soit de réduire la consommation d'eau du site, de minimiser les coûts de traitement de l'eau ou de simplifier le fonctionnement dans des conditions de gel, des températures de point de commutation à sec plus élevées permettent d'atteindre ces objectifs pendant une plus grande partie de l'année. Avec un point de commutation sec jusqu'à 10 °F + plus élevé, le refroidisseur de fluide DT peut permettre jusqu'à 15-20% heures annuelles supplémentaires en mode sec. Des économies annuelles d'eau par tonne de refroidissement de 3 000 gallons/tonne et $40/tonne sont réalisables dans de nombreux domaines, en fonction des conditions climatiques. Les serpentins à ailettes en option améliorent encore la capacité de fonctionnement à sec à des températures ambiantes plus élevées.

Chute de pression du fluide inférieure – jusqu'à 30%
La réduction des besoins en énergie de pompage par rapport à la génération précédente a un impact positif sur les coûts d'exploitation du système et la consommation d'énergie.

Option de bobine à ailettes – Maintenant avec la technologie de bobine Aero-X !
Le serpentin à ailettes Aero-X en option améliore encore la capacité de fonctionnement à sec à des températures ambiantes plus élevées et augmente les performances d'évaporation. Offre un point de commutation de bulbe sec jusqu'à 20 °F plus élevé et une augmentation des performances d'évaporation jusqu'à 30% par rapport aux modèles similaires de serpentins à tube nu.

*Capacité nominale par rapport aux autres refroidisseurs de fluide à serpentin uniquement à tube nu

Réducteur de vitesse Marley® Conduire
Le système mécanique d'origine Marley offre de faibles coûts de maintenance et des performances fiables avec une garantie de 5 ans. Entraînement par courroie en option.

Large sélection de produits 
Choisissez parmi les modèles DT dans une large gamme de tailles et de configurations pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de refroidissement.

Construction robuste
L'acier galvanisé robuste abrite des systèmes mécaniques et de transfert de chaleur de haute qualité. Les options de composants en acier inoxydable, notamment le bassin de collecte d'eau et les serpentins de transfert de chaleur à tubes nus, permettent une personnalisation pour répondre aux conditions environnementales les plus exigeantes et prolonger la durée de vie.

Persiennes d'entrée d'air à triple passage
Les persiennes amovibles intègrent trois changements de direction pour contrôler les éclaboussures et l'exposition au soleil afin de limiter la croissance des algues.

Système de pulvérisation résistant au colmatage
Les buses de pulvérisation à grand orifice aident à prévenir l’accumulation de débris et le colmatage.

Ventilateur axial à haut rendement
Les pales du ventilateur à pas réglable permettent une utilisation maximale de la puissance nominale et des performances optimales de la tour de refroidissement.

Moteur de ventilateur à efficacité supérieure
Le moteur à facteur de service TEFC 1,15 est conçu selon les spécifications Marley et spécialement isolé pour les conditions humides des tours de refroidissement.

Éliminateurs de dérive en PVC
Les éliminateurs de PVC à triple passage à haute efficacité limitent les pertes par dérive et sont facilement retirés pour inspection.

Grande porte d'accès
La porte offre un accès pratique au système mécanique, aux éliminateurs de gouttes, au système de distribution d'eau et aux serpentins de transfert de chaleur.

Réduction du bruit
Le refroidisseur de fluide DT certifié CTI est livré en standard avec un ventilateur Marley à faible niveau sonore. Plusieurs options de ventilateur et d’atténuation sont disponibles pour répondre à des exigences de réduction acoustique plus strictes.

Fiabilité Marley
Une construction robuste, des options de matériaux galvanisés et en acier inoxydable, une conception haute performance et notre garantie mécanique de cinq ans garantissent un refroidissement constant sur une large gamme d'applications de refroidissement en circuit fermé.

1. Le fluide de procédé est pompé en interne à travers les serpentins.

2. L'eau de recirculation est pompée du bassin de collecte vers le système de distribution sous pression et est répartie uniformément sur les serpentins.

3. La chaleur est transférée du fluide de procédé à l'eau de recirculation lorsqu'elle s'écoule à l'extérieur des serpentins de transfert de chaleur.

4. L'air induit à travers le refroidisseur de fluide évapore une petite partie de l'eau en recirculation, rejetant la chaleur dans l'atmosphère.

fr_FR