Refroidisseur de fluide Marley MC
Refroidisseur de fluide par évaporation
Détails du produit:
Forced Draft Counterflow Closed Circuit Fluid Cooler
Disponibilité: Mondial
Capacité thermique : 10 – 186 tons (44 – 818 kW) per cell
Plage de débit : 30 – 860 gpm (7 – 195 m3/hr) per cell
External static pressure capability
Centrifugal fan – high fan energy use
Not recommended for outdoor installations
Conforme à l'OSHA
Unlike most forced draft fluid coolers, the Marley MC Fluid Cooler utilizes large access doors for easy entry and exit. In addition this configuration provides easy access to the motors and fans from grade.
Silencieux par conception
All Marley MC Fluid Coolers are designed for low sound levels by utilizing centrifugal fans and a fully contained water splash zone. In addition, For those applications where sound is more of a concern than typical, consider air inlet or outlet attenuation for the ultimate in quiet tower operation.
Construction longue durée
Rugged G235 heavy mill galvanized steel (G600 in Europe/Z600 China) is standard with S300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure. ISO certified plants assure quality factory-assembly.
MC Steel Fluid Cooler use heavy-mill galvanized steel or 300 series stainless steel for high-performance under any operating conditions.
Haute performance à l'intérieur comme à l'extérieur
Les ventilateurs centrifuges incurvés vers l'avant et silencieux surmontent la pression statique imposée par les conduits externes pour un fonctionnement intérieur silencieux.
La zone d'eau entièrement fermée avec zone d'éclaboussure tombante garantit un faible bruit
Le système de déplacement d'air est entraîné par courroie au moyen de courroies en coin dimensionnées pour 150 % de la puissance nominale.
Le système de distribution d'eau comprend des tuyaux auxiliaires latéraux en PVC et des buses en polypropylène à faible encrassement
La faible résistance à l'air maintient la consommation d'énergie au minimum
Atténuateurs acoustiques testés et évalués en usine, disponibles pour l'entrée et la sortie d'air
What every premium installation demands:
Low energy consumption: fluid cooling equipment minimizes the energy consumption of the entire system because it provides lower operating temperatures — saving money while conserving natural resources.
Low noise: centrifugal fans, a fully-enclosed falling water area and optional sound attenuation create one of the quietest fluid cooler configurations on the market.
Smaller footprint: forced-draft counterflow design requires considerably less plan area than crossflow towers.
Ease of maintenance: an extra large entry panel makes the interior of the unit easy to access for service and maintenance. For even greater access, the motor and drive are located outside the plenum area near the grade.