Marley NC Everest – Applications industrielles lourdes
Accueil / Bibliothèque / Marley NC Everest – Applications industrielles lourdes
Marley NC Everest - Applications industrielles lourdes
Brochures
La tour de refroidissement Marley NC Everest mérite une attention particulière pour les usines chimiques, pétrolières et gazières, les centrales électriques et autres applications de refroidissement industrielles d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de concevoir une nouvelle usine ou de remplacer une tour de refroidissement traditionnelle vieillissante érigée sur site, la conception à flux transversal pré-assemblée du NC Everest offre des avantages significatifs, notamment une livraison et une installation plus rapides associées à une capacité de refroidissement supplémentaire jusqu'à 50% par cellule et à une réduction de 20% de l'énergie de la pompe.Langues de documents disponibles