Sélectionner une page

Fichier Revit de l'Aquatower Steel

La gamme de produits Revit pour Marley® La tour de refroidissement en acier Aquatower (« AQ ») fournit la géométrie de base et les raccordements de tuyauterie types pour chaque taille d'unité de la gamme de produits. Cette gamme est compatible avec Revit version 2012 et ultérieures et peut être téléchargée à l'adresse suivante : /revit.

Connexions d'entrée
Toutes les tailles de modèles de l'AQ sont dotées d'un seul raccord d'entrée par cellule, situé sur le pont supérieur le long de la ligne centrale de la face d'entrée d'air et en retrait d'une distance spécifiée. Le raccord d'entrée par défaut est un trou dans le boîtier anti-éclaboussures et est dimensionné pour accepter l'insertion d'un tronçon de tuyau d'un diamètre de tuyau couramment utilisé pour la taille d'unité sélectionnée.

Connexions de sortie
Deux types de raccords de sortie sont inclus dans cette famille de produits : sortie d'aspiration latérale (disponible sur tous les modèles) et sortie par le bas (disponible sur les modèles 492 et plus).  Un seul des points de vente doit être connecté ; l'autre doit être ignoré ou supprimé. En fonction du type de sortie et de la taille de l'unité sélectionnés, les connexions de sortie par défaut correspondent à un diamètre de tuyau couramment utilisé et sont soit filetées femelles, filetées mâles ou rainurées pour un couplage mécanique.

Accessoires optionnels
Les accessoires optionnels suivants sont des paramètres sélectionnables dans la catégorie Structurel :

Hotte à décharge verticale

La hotte à décharge verticale est disponible sur les modèles AQ en acier de tailles 494 et supérieures et permet une évacuation verticale de l'air sortant de la tour. D'autres accessoires en option peuvent modifier ou empêcher l'utilisation de cette option et/ou augmenter la taille de l'unité.

Plusieurs cellules
Plusieurs instances de la famille de produits AQ peuvent être insérées dans le projet Revit pour les installations comportant plusieurs cellules. En général, plusieurs cellules sont orientées dans la même direction et positionnées de telle sorte que toutes les entrées d'air partagent une face commune.

Les espacements standard des cellules centre à centre sont répertoriés par taille de modèle dans le tableau ci-dessous.

Espacement des cellules centre à centre

Taille de l'unité

Standard

AQ490

37,5 po (953 mm)

AQ492

49,5″ (1257 mm)

AQ493

73,5” (1867 mm)

AQ494

73,5” (1867 mm)

AQ495

97,5 po (2477 mm)

AQ496

121,5″ (3086 mm)

Dégagements

Un espace libre suffisant doit être prévu pour permettre un accès sûr à la tour et à ses composants. De plus, un espace libre doit être prévu au niveau des entrées d'air et de la sortie d'air pour assurer un flux d'air adéquat. Les exigences en matière d'espace libre varient selon l'application, mais l'espace libre à l'entrée d'air peut être estimé à la longueur d'une cellule, et l'espace libre à la sortie d'air doit être d'au moins cinq diamètres de ventilateur. L'orientation préférée de la tour permet au vent dominant de souffler dans la face à persiennes, la sortie du ventilateur étant dirigée à l'écart des surfaces du bâtiment.

En cliquant sur « Accepter », vous acceptez nos conditions générales :

Le contenu des informations sur le produit SPX Cooling Technologies, Inc. (« SPX Cooling ») fourni dans ce fichier de données (y compris sa conception et ses dimensions) (« Informations ») est fourni à titre d'information uniquement et ne remplace pas un examen et une évaluation d'ingénierie professionnelle. de la situation. Un ingénieur professionnel, agréé dans le domaine d’ingénierie approprié, doit toujours procéder à l’évaluation finale de la demande ; et cette personne, et non SPX Cooling ou ses employés et représentants, est responsable de la conception technique finale et des performances de l'application en question.

En rendant ces informations disponibles, SPX Cooling ne fournit pas de services professionnels et n'assume aucun devoir, responsabilité ou obligation à l'égard de toute personne utilisant ces informations, y compris toute modification apportée par l'utilisateur, pour la conception de bâtiments et de systèmes associés réalisés. l'utilisation de ces informations, ou pour l'exactitude de ces informations ou de toute donnée résultant de leur utilisation. Ces informations sont fournies « telles quelles » et SPX Cooling ne sera pas responsable de toute réclamation, demande, blessure, perte, dépense ou responsabilité de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs, qui découle de quelque manière que ce soit de ou est lié à l'utilisation des informations, que cette demande de réclamation, cette perte, cette dépense ou cette responsabilité résulte directement ou indirectement de toute action ou omission de SPX Cooling ou de ses employés et représentants résultant de la utilisation de ces informations.

SPX Cooling n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, et y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, ni ne fait aucune déclaration concernant l'utilisation ou les résultats de l'utilisation du Informations en termes d'exactitude, de validité, d'exhaustivité, d'applicabilité ou de conformité à tout code réglementaire ou lois et réglementations gouvernementales. L'utilisation des informations implique certains risques, et l'intégralité du risque quant aux résultats et aux performances des informations relève de la responsabilité de l'utilisateur.

SPX Cooling conserve le titre et la propriété de toutes les informations et de toutes leurs copies ainsi que de tous les autres droits et intérêts, y compris, sans limitation, les brevets, droits d'auteur, marques déposées, secrets commerciaux et autres droits de propriété intellectuelle, dans et sur les informations et toutes copies de celles-ci. . En acceptant ou en utilisant ces informations, l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser ces informations sauf dans les cas expressément indiqués dans les présentes et l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser ces informations pour représenter les produits de tout fabricant autre que SPX Cooling, ses sociétés mères ou filiales.

Sauf disposition expresse des présentes conditions d'utilisation, aucune partie des informations ne peut être copiée, reproduite, republiée, téléchargée, publiée, affichée publiquement, codée, traduite, transmise ou distribuée de quelque manière que ce soit sur un autre ordinateur, serveur, site Web ou tout autre support de publication ou de distribution ou pour toute entreprise commerciale, sans le consentement écrit préalable exprès de SPX Cooling.

Vous pouvez utiliser les informations volontairement mises à disposition par SPX Cooling pour le téléchargement, à condition que vous (1) ne supprimiez aucune mention de propriété dans toutes les copies de ces documents, (2) n'utilisiez ces informations que pour votre usage professionnel interne, et (3) ne fait aucune déclaration ou garantie supplémentaire concernant ces informations.

Le présent accord et tout litige découlant de ou en relation avec le présent accord seront régis par les lois de l'État du Kansas, aux États-Unis, sans aucune référence aux principes de conflit de lois.

Les produits SPX Cooling font l'objet d'améliorations continues. SPX Cooling se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les données du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

fr_FR