Fichiers Revit Quadraflow
Connexions d'entrée
Les raccords d'entrée pour tous les modèles Quadraflow sont un trou et un œillet dans le pont supérieur dimensionnés pour accepter l'insertion d'un tuyau d'entrée de taille appropriée. La quantité et la taille des raccords d'entrée varient en fonction de la taille du modèle. Les modèles 21000 et 22000 ont une entrée de 8 pouces par cellule, située sur l'un des quatre coins. Les modèles 23000 dont le débit de conception est de 2025 gpm par cellule ou moins peuvent utiliser une seule entrée de 10 pouces. Au-delà de 2025 gpm par cellule, deux entrées de 8 pouces sont nécessaires, situées à 180 degrés l'une de l'autre. Les modèles 24000 utilisent deux entrées de 10 pouces par cellule, situées à 180 degrés l'une de l'autre. Il est permis de placer une colonne montante d'entrée directement derrière le moteur, mais cela n'est pas recommandé en raison des restrictions imposées à l'accès et au retrait du moteur.
Connexions de sortie
Les modèles 21000, 22000 et 23000 utilisent une sortie par puisard inférieur. Les modèles 24000 utilisent une sortie par puisard latéral. La taille du raccord de sortie correspond par défaut à un diamètre de tuyau couramment utilisé pour la taille d'unité sélectionnée. La taille réelle de la sortie peut varier en fonction du débit de conception et de l'emplacement de la sortie, et doit être confirmée dans le devis.
Plusieurs cellules
Plusieurs instances de la famille de produits Quadraflow peuvent être insérées dans le projet Revit pour les installations comportant plusieurs cellules. Les installations à deux cellules peuvent être installées selon un motif carré ou un motif en losange. Les installations multicellulaires de plus de deux cellules sont généralement installées selon un motif en losange. Si un motif carré est utilisé pour plus de deux cellules, l'espacement des cellules requis est supérieur à l'espacement indiqué ci-dessous.
Les espacements standard des cellules centre à centre sont répertoriés par taille de modèle dans le tableau ci-dessous.
Espacement des cellules centre à centre |
||
Taille de l'unité |
Disposition carrée |
Disposition en diamant |
21120 |
192,125 po (4 880 mm) |
181,750 po (4 616 mm) |
21220 |
198,125″ (5032 mm) |
181,750 po (4 616 mm) |
21320 |
203,125 po (5 159 mm) |
181,750 po (4 616 mm) |
22120 |
219,625 po (5 578 mm) |
205,125 po (5 210 mm) |
22220 |
225,625″ (5731 mm) |
205,125 po (5 210 mm) |
23120 |
258,125″ (6556 mm) |
230,875 po (5 864 mm) |
23220 |
263,125″ (6683 mm) |
230,875 po (5 864 mm) |
24120 |
345 000 po (8 763 mm) |
341,625 po (8 677 mm) |
24220 |
362.000” (9195mm) |
341,625 po (8 677 mm) |
Dégagements
Un espace libre suffisant doit être prévu pour permettre un accès sûr à la tour et à ses composants. De plus, un espace libre doit être prévu au niveau des entrées d'air et de la sortie d'air pour assurer une circulation d'air adéquate. Les exigences en matière d'espace libre varient selon l'application, mais l'espace libre à l'entrée d'air peut être estimé à 6 pieds et l'espace libre à la sortie d'air doit être d'au moins trois diamètres de ventilateur. Notez également que les enceintes verticales autour de la tour de refroidissement ne doivent pas dépasser la sortie du ventilateur, sinon la recirculation de l'air peut avoir un impact sur les performances.