Sélectionner une page

Recold JW Revit File

The Revit product family for the Recold® JW fluid cooler (“JW”) provides the basic geometry and typical pipe connections for each unit size of the product line.  The product family is compatible with Revit version 2012 and later, and may be downloaded at /revit.

Connexions d'entrée et de sortie de la bobine
Depending on unit size, standard JW models have either one coil inlet and one coil outlet per cell or two coil inlets and two coil outlets per cell.  Coil connection(s) are standard copper OD.  Connection size defaults to commonly used pipe diameter(s) for the unit size selected. Actual connection size and quantity may vary depending on the design flow rate, and should be confirmed in the quotation.  High flow coil models identified with an H suffix (JWH) have double the connection quantity of standard JW models.

Portes d'accès
Depending on unit size, standard JW models are equipped with between two and nine large rectangular access doors per cell.  Standard access door locations are linked to the model number in the Revit family.

Plusieurs cellules
Multiple instances of the JW product family may be inserted into the Revit project for installations having multiple cells.  Arrangements with Face A (long face, fan on left) of one cell oriented towards Face C (long face, fan on right) of another cell are the most common.

L'espacement standard des cellules centre à centre est répertorié par taille de modèle dans le tableau ci-dessous.

Espacement des cellules centre à centre

Taille de l'unité

En ligne

JW-10

63,00" (1600mm)

JW-15

70,75″ (1797 mm)

JW-25

85,25″ (2165 mm)

JW-35

107,63″ (2734 mm)

JW-50

128,75" (3 270 mm)

JW-70

159,50" (4051 mm)

JW-85

159,50" (4051 mm)

JW-100

168,50" (4 280 mm)

JW-115

168,50" (4 280 mm)

JW-130

168,50" (4 280 mm)

Dégagements
En plus des dégagements nécessaires pour effectuer l'entretien de base de la tour, un dégagement approprié doit être prévu au niveau des entrées d'air et de la sortie d'air pour un débit d'air adéquat. Les exigences en matière de dégagement varient selon l'application, mais le dégagement d'entrée d'air peut être estimé à une largeur de cellule, et le dégagement d'évacuation d'air ne doit pas être inférieur à trois largeurs de cellule. Notez également que les enceintes verticales autour de la tour de refroidissement ne doivent pas dépasser le refoulement du ventilateur, sinon la recirculation de l'air pourrait avoir un impact sur les performances.

En cliquant sur « Accepter », vous acceptez nos conditions générales :

Le contenu des informations sur le produit SPX Cooling Technologies, Inc. (« SPX Cooling ») fourni dans ce fichier de données (y compris sa conception et ses dimensions) (« Informations ») est fourni à titre d'information uniquement et ne remplace pas un examen et une évaluation d'ingénierie professionnelle. de la situation. Un ingénieur professionnel, agréé dans le domaine d’ingénierie approprié, doit toujours procéder à l’évaluation finale de la demande ; et cette personne, et non SPX Cooling ou ses employés et représentants, est responsable de la conception technique finale et des performances de l'application en question.

En rendant ces informations disponibles, SPX Cooling ne fournit pas de services professionnels et n'assume aucun devoir, responsabilité ou obligation à l'égard de toute personne utilisant ces informations, y compris toute modification apportée par l'utilisateur, pour la conception de bâtiments et de systèmes associés réalisés. l'utilisation de ces informations, ou pour l'exactitude de ces informations ou de toute donnée résultant de leur utilisation. Ces informations sont fournies « telles quelles » et SPX Cooling ne sera pas responsable de toute réclamation, demande, blessure, perte, dépense ou responsabilité de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs, qui découle de quelque manière que ce soit de ou est lié à l'utilisation des informations, que cette demande de réclamation, cette perte, cette dépense ou cette responsabilité résulte directement ou indirectement de toute action ou omission de SPX Cooling ou de ses employés et représentants résultant de la utilisation de ces informations.

SPX Cooling n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, et y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, ni ne fait aucune déclaration concernant l'utilisation ou les résultats de l'utilisation du Informations en termes d'exactitude, de validité, d'exhaustivité, d'applicabilité ou de conformité à tout code réglementaire ou lois et réglementations gouvernementales. L'utilisation des informations implique certains risques, et l'intégralité du risque quant aux résultats et aux performances des informations relève de la responsabilité de l'utilisateur.

SPX Cooling conserve le titre et la propriété de toutes les informations et de toutes leurs copies ainsi que de tous les autres droits et intérêts, y compris, sans limitation, les brevets, droits d'auteur, marques déposées, secrets commerciaux et autres droits de propriété intellectuelle, dans et sur les informations et toutes copies de celles-ci. . En acceptant ou en utilisant ces informations, l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser ces informations sauf dans les cas expressément indiqués dans les présentes et l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser ces informations pour représenter les produits de tout fabricant autre que SPX Cooling, ses sociétés mères ou filiales.

Sauf disposition expresse des présentes conditions d'utilisation, aucune partie des informations ne peut être copiée, reproduite, republiée, téléchargée, publiée, affichée publiquement, codée, traduite, transmise ou distribuée de quelque manière que ce soit sur un autre ordinateur, serveur, site Web ou tout autre support de publication ou de distribution ou pour toute entreprise commerciale, sans le consentement écrit préalable exprès de SPX Cooling.

Vous pouvez utiliser les informations volontairement mises à disposition par SPX Cooling pour le téléchargement, à condition que vous (1) ne supprimiez aucune mention de propriété dans toutes les copies de ces documents, (2) n'utilisiez ces informations que pour votre usage professionnel interne, et (3) ne fait aucune déclaration ou garantie supplémentaire concernant ces informations.

Le présent accord et tout litige découlant de ou en relation avec le présent accord seront régis par les lois de l'État du Kansas, aux États-Unis, sans aucune référence aux principes de conflit de lois.

Les produits SPX Cooling font l'objet d'améliorations continues. SPX Cooling se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les données du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

fr_FR