Sélectionner une page

Résultats de recherche: "" | 204 results


Ventilateur Marley HP7i

Brochures, Bibliothèque
Les ventilateurs Marley HP7i sont conçus spécifiquement pour les applications de tours de refroidissement, offrant des avantages distincts par rapport aux autres types de ventilateurs. L'amélioration de la pale Marley FlareTip offre des performances accrues en surmontant les pertes de jeu de pointe, facilitant le mouvement de l'air à côté du cylindre du ventilateur.

Refroidisseur de fluide Marley MH

Brochures, Bibliothèque
Le refroidisseur de fluide Marley MH est le système le plus efficace du marché et votre meilleur choix pour les applications industrielles et CVC. En gardant le fluide de procédé dans une boucle propre et fermée et en combinant les fonctions d'une tour de refroidissement et d'un échangeur de chaleur en un seul système, ils offrent des avantages opérationnels et de maintenance supérieurs.

Tour de refroidissement en fibre de verre Marley NC

Brochures, Bibliothèque
Combinant des performances supérieures aux spécifications avec une économie inférieure au budget, le NC Fiberglass poursuit l'avancée évolutive de la technologie des tours de refroidissement Marley. Développée à l'origine sous le nom de tour de refroidissement SC au milieu des années 90, l'amélioration et le raffinement continus ont fait de la NC Fiberglass une classe mondiale. Non disponible actuellement aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Manuel d'utilisation de la tour de refroidissement en acier Marley NC

Bibliothèque, manuels
Les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance - ainsi que celles proposées séparément sur les moteurs, ventilateurs, vannes à flotteur, etc. - sont destinées à garantir que votre tour NC vous sert correctement pendant le maximum de temps possible.
fr_FR