Sélectionner une page
  • fr_FR

Résultats de la recherche : "" | 203 résultats


Ventilateur Marley HP7i

Brochures, Bibliothèque
Les ventilateurs Marley HP7i sont conçus spécifiquement pour les applications de tour de refroidissement et offrent des avantages distincts par rapport aux autres types de ventilateurs. L'amélioration des pales Marley FlareTip offre des performances accrues en surmontant les pertes de jeu de la pointe, facilitant ainsi le mouvement de l'air à proximité du cylindre du ventilateur.
Contact SPX

Contact

À propos des tours de refroidissement

Refroidisseur de fluide Marley MH

Brochures, Bibliothèque
Le refroidisseur de fluide Marley MH est le système le plus efficace du marché et votre meilleur choix pour les applications industrielles et CVC. En gardant le fluide de procédé dans une boucle propre et fermée et en combinant les fonctions d'une tour de refroidissement et d'un échangeur de chaleur en un seul système, ils offrent des avantages opérationnels et de maintenance supérieurs.

Tour de refroidissement en fibre de verre Marley NC

Brochures, Bibliothèque
Combinant des performances supérieures aux spécifications avec une économie sous le budget, la tour de refroidissement NC Fiberglass poursuit l'évolution de la technologie des tours de refroidissement Marley. Développée à l'origine comme tour de refroidissement SC au milieu des années 90, l'amélioration et le raffinement continus ont fait de la tour de refroidissement NC Fiberglass un modèle de classe mondiale. Actuellement non disponible aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Manuel d'utilisation de la tour de refroidissement en acier Marley NC

Bibliothèque, manuels
Les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance - ainsi que celles proposées séparément sur les moteurs, ventilateurs, vannes à flotteur, etc. - sont destinées à garantir que votre tour NC vous sert correctement pendant le maximum de temps possible.
fr_FR