Sélectionner une page

Résultats de la recherche : "" | 204 results


Ventilateur Marley HP7i

Brochures, Bibliothèque
Les ventilateurs Marley HP7i sont conçus spécifiquement pour les applications de tour de refroidissement et offrent des avantages distincts par rapport aux autres types de ventilateurs. L'amélioration des pales Marley FlareTip offre des performances accrues en surmontant les pertes de jeu de la pointe, facilitant ainsi le mouvement de l'air à proximité du cylindre du ventilateur.

Tour de refroidissement en fibre de verre Marley NC

Brochures, Bibliothèque
Combining above-spec performance with under-budget economy, the NC Fiberglass continues the evolutionary advancement of Marley cooling tower technology. Originally developed as the SC cooling tower in the mid-90s, continuous improvement and refinement has made the NC Fiberglass world class. Not currently available in the US, Canada and Europe.

Refroidisseur de fluide Marley MH

Brochures, Bibliothèque
Le refroidisseur de fluide Marley MH est le système le plus efficace du marché et votre meilleur choix pour les applications industrielles et CVC. En gardant le fluide de procédé dans une boucle propre et fermée et en combinant les fonctions d'une tour de refroidissement et d'un échangeur de chaleur en un seul système, ils offrent des avantages opérationnels et de maintenance supérieurs.

Manuel d'utilisation de la tour de refroidissement en acier Marley NC

Bibliothèque, manuels
Les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance - ainsi que celles proposées séparément sur les moteurs, ventilateurs, vannes à flotteur, etc. - sont destinées à garantir que votre tour NC vous sert correctement pendant le maximum de temps possible.
fr_FR