Conservation d'eau
Les stratégies de traitement de l’eau qui minimisent l’appoint et la purge peuvent offrir la possibilité d’obtenir des crédits de ressources en eau dans le cadre du programme LEED. Les processus suivants déterminent tous l’efficacité avec laquelle votre opération de refroidissement utilise l’eau :
Consommation d'eau
La quantité d'eau requise pour l'appoint du système dépend de l'évaporation, du taux de dérive et de la purge. Entrez ici vos conditions de fonctionnement pour calculer et voir votre consommation d’eau.
Évaporation
La consommation d’eau des équipements de refroidissement par évaporation dépend en grande partie de la charge thermique et de la température de l’air ambiant. Plus la charge thermique et/ou la température ambiante sont faibles, moins il y a d’évaporation.
Taux de dérive
Le taux de dérive est la quantité de gouttelettes d’eau entraînées dans le flux d’air évacué. La quantité d'eau perdue à cause de la dérive par rapport à l'évaporation et à la purge est presque insignifiante lorsqu'on utilise les éliminateurs de gouttes à haute efficacité actuels.
Souffler
Les systèmes de tour de refroidissement ressemblent un peu à des humidificateurs ou à des vaporisateurs pour petites pièces. Si le système fonctionne pendant une longue période, l'eau devient de plus en plus concentrée avec les minéraux restant lorsque l'eau s'évapore. Ces petits systèmes sont généralement vidés périodiquement et remplacés par de l'eau douce pour éviter l'accumulation de tartre. Les tours de refroidissement, les refroidisseurs à circuit fermé et les condenseurs évaporatifs nécessitent une purge continue ou une « purge » avec de l'eau d'appoint ajoutée pour maintenir un niveau de concentration acceptable.
Plus le nombre de cycles de concentration est faible, plus la quantité d'eau nécessaire à la purge est importante. Ceci est ajouté à l’appoint de remplacement de l’eau évaporée. Avec des cycles de concentration élevés, la quantité d’eau de purge est réduite, réduisant ainsi la quantité globale d’eau requise.
Téléchargements :
Le magazine britannique ACR News a publié notre article de questions-réponses, interrogeant des ingénieurs et des experts en conception, qui explique comment les tours de refroidissement peuvent contribuer à la réussite des projets LEED et d'autres initiatives de développement durable.