Ressources en eau
Les tours de refroidissement par évaporation, les refroidisseurs de fluide en circuit fermé et les condenseurs par évaporation utilisent l'évaporation d'un petit volume d'eau recirculée dans un système pour éliminer la chaleur. Un bon exemple en est l’effet rafraîchissant que vous ressentez lorsque l’air souffle sur votre peau humide. L'eau qui s'évapore de votre peau élimine une partie de la chaleur de votre corps et vous vous sentez ainsi plus frais. Ce même processus permet à l'équipement de refroidissement par évaporation de refroidir en dessous de la température ambiante de l'air sec et constitue un processus renouvelable à long terme tant que l'eau est disponible.
Le refroidissement par évaporation permet d'économiser de l'énergie
Les équipements refroidis par air, par opposition au refroidissement par évaporation, refroidissent un fluide se déplaçant à travers un serpentin (avec des ailettes) en soufflant de l'air sur la surface du serpentin. La California Energy Commission limite à 300 tonnes l'utilisation exclusive d'équipements refroidis par air pour les applications CVC. Au-delà de cette limite, des refroidisseurs à eau avec refroidissement par évaporation sont requis, avec un maximum de 100 tonnes de refroidissement à sec par installation, typique pour des applications spéciales. Par exemple, sur un système de 900 tonnes, 800 tonnes doivent être évaporatives, avec 100 tonnes sèches autorisées. Les économies d'énergie sont significatives, en fonction de la météo locale, mais représentent généralement une réduction de plus de 5 pour 1 par rapport aux équipements refroidis par air. Si les ressources en eau ne constituent pas un problème, le refroidissement par évaporation constitue toujours la solution la moins coûteuse et la plus économe en énergie.
Les tours de refroidissement économisent l’eau
Les tours de refroidissement ont été initialement utilisées pour éviter l’utilisation unique de l’eau des lacs et des rivières, utilisant plutôt un système de recirculation en boucle fermée pour refroidir l’eau chaude avant de la renvoyer au processus. D'énormes quantités d'eau ont été économisées grâce à l'utilisation de tours de refroidissement.
Conservation de l'eau avec les systèmes secs et hybrides
Lorsque de grandes quantités d’eau ne sont pas disponibles ou sont limitées, des combinaisons refroidies par air ou hybrides d’équipements par évaporation et refroidis par air peuvent être appliquées pour réduire ou éliminer la consommation d’eau. L'équipement de refroidissement par évaporation hybride utilise une combinaison de composants humides et secs qui permettent une efficacité de refroidissement maximale dans des conditions de charge thermique élevée et des économies d'eau maximales à charge réduite : le meilleur des deux mondes.
Le refroidissement par évaporation nettoie l'air
Le refroidissement par évaporation est un processus respectueux de l'environnement utilisant de l'eau naturellement reconstituée pour améliorer le refroidissement. En fait, le refroidissement par évaporation offre une efficacité de plus de 95 % pour nettoyer ou épurer l’air qui circule à travers la tour.
Téléchargements :
Le magazine britannique ACR News a publié notre article de questions-réponses, interrogeant des ingénieurs et des experts en conception, qui explique comment les tours de refroidissement peuvent contribuer à la réussite des projets LEED et d'autres initiatives de développement durable.