Sélectionner une page
Marley-Loop_Enders_Keep Cool
SPX-Technologies

Réduisez votre consommation d'eau, diminuez vos coûts en produits chimiques et améliorez l'efficacité de vos tours de refroidissement.

Le système Marley WaterGard™ est un système de filtration osmotique innovant conçu pour les équipements de refroidissement par évaporation. Comparé aux systèmes d'osmose inverse, WaterGard offre une qualité d'eau optimale à un coût initial inférieur.


59__ Less Water Usage-icon

59%* Consommation d'eau réduite

Prolongez vos cycles de concentration et réduisez votre dépendance à l'eau du réseau. Vous obtiendrez ainsi moins de purges, moins de déchets et un fonctionnement plus efficace de votre tour de refroidissement.

88__ Reduction in Wastewater-icon

88%* Réduction des eaux usées

Réduire les rejets d'eaux usées pour lutter contre la forte consommation d'eau et diminuer les coûts d'exploitation.

Boost Your Sustainability Profile-icon

Améliorez votre profil de durabilité

Atteignez facilement vos objectifs réglementaires et environnementaux, notamment en obtenant des crédits LEED ou en profitant des programmes de rabais pertinents.

Potential Payback in 3 Years or Less-icon

Retour sur investissement potentiel en 3 ans ou moins

Grâce à une filtration améliorée, WaterGard™ permet de réaliser des économies en temps réel grâce à une consommation d'eau réduite et à des coûts de traitement chimique moindres.

(*Les avantages potentiels varient selon la teneur en minéraux de l'eau de source.)

En prétraitant l'eau d'appoint et en éliminant les minéraux fréquemment présents dans l'eau du réseau, tels que les chlorures, le carbonate de calcium et la silice, Marley WaterGard vous permet de fonctionner à des cycles de concentration (COC) plus élevés, réduisant ainsi les besoins en eau de purge et d'appoint. Vous maintiendrez ainsi de manière proactive les performances optimales de votre système de traitement d'eau, minimiserez l'entartrage et réduirez vos dépenses en eau et en produits chimiques sur le long terme.

Idéal pour les équipes fonctionnant avec un COC inférieur à 3, cherchant à obtenir des crédits LEED ou à profiter des programmes de remboursement de la consommation d'eau, WaterGard met à votre portée une gestion plus intelligente de l'eau et des économies à long terme.

Take Control of Your Cooling Tower Water Management-Image
Membrane osmotique WaterGard Osmose inverse Déionisation capacitive
Élimination des ions 90% 99%+ 50%
Flux de rejet 10-15% 25-50% 10-25%
Exigences de prétraitement Élimination du chlore, filtre à sédiments Élimination du chlore, filtre à sédiments, adoucisseur Filtre à sédiments
Élimine la silice Oui Oui Non
Consommation d'énergie
Environment+energy leader-badge
Take Control of Your Cooling Tower Water Management-Image

Produit de confort commercial de l'année 2023 – Équipement de refroidissement

Économisez l'eau, réduisez vos coûts et diminuez votre empreinte environnementale grâce à Marley WaterGard™.

Marley-Loop_Enders_Keep Cool
SPX-Technologies
Droits d'auteur SPX Cooling Tech, LLC
fr_FR