Seleziona una pagina

Marley MD Everest

Torre di raffreddamento in controcorrente

Marley MD Everest Cooling Tower

PORTARE IL RAFFREDDAMENTO AD UNA QUOTA PIÙ ELEVATA

Quando gli ingegneri di SPX Cooling Technologies hanno iniziato la loro ricerca per progettare una nuova torre di raffreddamento in controcorrente, si sono trovati davanti alla sfida di raggiungere nuovi traguardi nelle prestazioni di raffreddamento. Era inoltre necessario un design a torre che semplificasse e accelerasse la fabbricazione in fabbrica, la consegna e l'assemblaggio sul campo.

IL Torre di raffreddamento MD Everest è particolarmente adatto per applicazioni con esigenze di raffreddamento più elevate, tra cui data center, complessi distrettuali energetici, campus di scienze sanitarie e complessi industriali. Incorpora materiali di costruzione robusti e componenti di livello industriale, che hanno dimostrato di resistere ai rigori dell'esposizione ambientale dura. Inoltre, il suo design esclusivo comprende moduli preassemblati con meno componenti, consegna sul cantiere fino a 60% prima e installa fino a 80% più velocemente rispetto alle torri di raffreddamento montate sul campo.

Assemblea

Assemblato in fabbrica
Marca: Marley

Configurazione

Controcorrente
Draft indotto
Disponibilità: in tutto il mondo

Capacità

Portata: 1555 – 12602 gpm (1808-2862 m3/ora)
Capacità termica: 1227 – 3790 tonnellate (5394-16676 kW)

Certificazioni

Prestazioni termiche e acustiche certificate CTI
Certificato Eurovent
Opzioni approvate FM
Conforme all'OSHA

CTI Thermal Certification Logo
Marley MD Everest Cooling Tower
Marley MD Everest Cooling Tower
md3

Dettagli

Applicazioni HVAC e di raffreddamento di processo:
Rispetto ad altre torri di raffreddamento in controcorrente preassemblate, la torre di raffreddamento MD Everest offre vantaggi enormi per le applicazioni HVAC e di raffreddamento di processo:

  • Fino a 58% capacità di raffreddamento in più rispetto ad altre torri di raffreddamento preassemblate
  • Le capacità di raffreddamento da 1.227 a 3.790 tonnellate offrono abbinamenti individuali per refrigeratori di grandi dimensioni
  • Un minor numero di tubazioni e collegamenti elettrici riduce i costi di installazione
  • Bassi tassi di deriva, fino allo 0,0005% del flusso d'acqua circolante

Applicazioni di raffreddamento di processo:
Rispetto alle torri montate sul campo, la torre di raffreddamento MD Everest offre vantaggi elevatissimi per le applicazioni di raffreddamento di processo:

  • Costruzione e materiali di resistenza industriale per soddisfare i rigori delle applicazioni di raffreddamento di processo
  • Portata massima fino a 12.602 gpm/cella (2862 m3/ora) per soddisfare le esigenze di raffreddamento del processo
  • Design modulare per qualità costante, processi di assemblaggio più sicuri e durata del lavoro più breve
  • Ampia gamma di tipi di riempimento per il trasferimento di calore per adattarsi a diverse qualità dell'acqua
  • Design scalabile in base ai requisiti del progetto

CTI Certified Thermal and Sound Performance:
Offering exceptional thermal and sound performance, the MD Everest design is CTI Thermal and Sound certified, ensuring specified heat rejection and noise levels, with the long-term reliability expected from Marley. CTI Sound Certification provides independently verified sound data you can trust, helping reduce risk during design, simplify approvals, and ensure cooling equipment meets specified noise limits once installed. 

La torre di raffreddamento MD Everest si distingue dalle altre grazie alla capacità di raffreddamento senza pari, all'efficienza energetica, al minor numero di componenti e ai minori costi di manutenzione. Ulteriori vantaggi che lo distinguono come membro della linea di prodotti Marley MD Cooling Tower:

DESIGN E MATERIALI ROBUSTI

  • La progettazione strutturale e i materiali soddisfano i requisiti sismici e di carico del vento
  • Riduttore Marley System 5 senza manutenzione per 5 anni® trasmissione ad ingranaggi
  • Basso fabbisogno energetico della ventola
  • Il sistema di spruzzatura distribuisce uniformemente l'acqua sul riempimento
  • Opzioni di mezzi di riempimento per scambio termico in PVC ad alta efficienza energetica
  • Motore fuori dallo standard del flusso d'aria
  • Riempire protetto dalla luce solare per scoraggiare la crescita delle alghe

PRESTAZIONI TERMICHE CERTIFICATE
Certificato dal Cooling Technology Institute per soddisfare le prestazioni termiche specificate.

Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.

Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:

SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.

Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.

Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.

it_IT