Le nostre iniziative ecologiche
Edifici per uffici
La sede centrale "verde" di SPX Cooling Technologies utilizza un sistema di raffreddamento evaporativo. Un edificio di queste dimensioni utilizzerebbe in genere impianti di raffreddamento ad aria installati sul tetto, che richiedono molta più energia. L'edificio è stato progettato con numerose caratteristiche "salubri", tra cui efficaci sistemi di filtrazione e pareti e vetrate ben isolate per un'elevata efficienza energetica. Le finestre perimetrali a tutta altezza con filtro UV riducono inoltre il fabbisogno energetico per l'illuminazione. La nostra azienda gestisce da molti anni sistemi per il riciclo della carta e di altri rifiuti.
Il nostro Centro di Ricerca e Sviluppo, che si estende su una superficie di tre acri sotterranei e sette acri fuori terra, è fortemente impegnato nella ricerca volta a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre il rumore, le emissioni visibili di vapore acqueo e altri potenziali impatti ambientali derivanti dai sistemi di raffreddamento.
Marley® Cielo sereno® Tecnologia di abbattimento delle emissioni
Alcune condizioni ambientali possono generare pennacchi di fumo, che possono causare problemi di visibilità e sicurezza, con ripercussioni sui trasporti e sulla percezione pubblica. SPX supera queste difficoltà grazie alla sua esclusiva tecnologia ClearSky per la riduzione dei pennacchi di fumo.
ClearSky è un sistema completamente integrato di componenti per scambiatori di calore in PVC che riduce la maggior parte del vapore acqueo prima che questo lasci la torre, sfatando i luoghi comuni sull'impatto ambientale del pennacchio di vapore e consentendo un risparmio idrico fino al 30% rispetto al consumo standard annuo. Rispetto ai tradizionali sistemi a serpentina, le torri dotate di ClearSky riducono anche i costi di investimento, manutenzione e gestione grazie al minimo consumo di energia ausiliaria. Ad esempio, una grande cella di ventilazione per torri di raffreddamento può far risparmiare oltre 1 milione di galloni d'acqua all'anno. Scopri di più sulla riduzione del pennacchio di vapore con ClearSky.
Rimozione dei composti volatili
La produzione di film di PVC termoformato incollato è stata convertita a un sistema di incollaggio senza l'utilizzo di composti organici volatili (COV).
Il film di PVC termoformato utilizzato nelle nostre torri di raffreddamento HVAC a flusso incrociato impiega un design senza colla, evitando completamente l'emissione di VOC (composti organici volatili).
Download:
La rivista britannica ACR News ha pubblicato il nostro articolo di domande e risposte, intervistando ingegneri ed esperti di progettazione, che spiega come le torri di raffreddamento possono contribuire al successo dei progetti LEED e ad altre iniziative di sostenibilità.