Overland Park, Kan. – Tecnologie di raffreddamento SPX, Inc., leader del settore full-line e full-service nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative e scambiatori di calore raffreddati ad aria, annuncia l'evaporatore industriale SGS PC Series, un prodotto airside per la refrigerazione industriale. SGS Refrigeration, Inc. è stata acquisita da SPX Cooling Technologies nel 2019.
L'evaporatore della serie PC supporta grandi congelatori/raffreddatori per la refrigerazione di penthouse e carcasse. L'ampia linea di prodotti offre oltre 100 modelli da 1,5 a 70 tonnellate con varie disposizioni di scarico della ventola. Le serpentine sono progettate in modo efficiente con tubi in acciaio inossidabile tipo 304L, ¾ di pollice di diametro esterno sfalsati nella direzione del flusso d'aria. I distanziatori turbo posizionati tra i tubi in alluminio forniscono una spaziatura nominale di tre, quattro o sei alette per pollice e migliorano l'efficienza delle alette. Per la massima efficienza, ogni serpentina è realizzata su misura per l'applicazione prevista.
Ogni evaporatore della serie PC è dotato di alloggiamenti realizzati in acciaio zincato per la massima resistenza, una ventola ad alta efficienza con prestazioni senza sovraccarico, motori per impieghi gravosi e vaschette di drenaggio resistenti alla corrosione per una lunga durata. Le caratteristiche opzionali includono ventole a bassa rumorosità, adattatori a lunga gittata, combinazioni di motori per ventole EC, vaschette a copertura totale (protezioni per ventole) e opzioni di disposizione attico.
Progettati per un'ampia gamma di alimentazioni di refrigerante, gli evaporatori industriali SGS sono disponibili in molteplici combinazioni di tubi e alette, nonché in molteplici configurazioni di ventole/motori per soddisfare i requisiti applicativi. Sono disponibili anche design personalizzati per soddisfare esigenze uniche.
Per maggiori informazioni visita /evaporatori-industriali/raffreddatore-di-prodotto-della-serie-pc-sgs/.
Informazioni su SPX Cooling Technologies, Inc.:
SPX Cooling Technologies, Inc. è un produttore leader a livello mondiale di torri di raffreddamento, raffreddatori di fluidi evaporativi, condensatori evaporativi, evaporatori industriali e scambiatori di calore raffreddati ad aria che fornisce soluzioni di raffreddamento a servizio completo, componenti e supporto tecnico per riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC ), applicazioni di refrigerazione, raffreddamento industriale e di processo da quasi un secolo. SPX Cooling Technologies e i suoi marchi di prodotto fanno parte di SPX Corporation. Per maggiori informazioni per favore visita www.spxcooling.com.
Informazioni su SPX Corporation:
SPX Corporation è un fornitore di prodotti e tecnologie altamente ingegnerizzati, che detiene posizioni di leadership nei mercati HVAC, rilevamento e misurazione e soluzioni ingegnerizzate. Con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, SPX Corporation ha registrato un fatturato annuo di circa $1,4 miliardi nel 2018 e circa 4.000 dipendenti in 17 paesi. SPX Corporation è quotata alla Borsa di New York con il simbolo "SPXC". Per maggiori informazioni per favore visita www.spx.com.