Seleziona una pagina
  • it_IT

Overland Park, Kan.SPX Cooling Technologies, Inc., azienda leader nel settore dei servizi completi nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento e altri scambiatori di calore specializzati, ha ricevuto Missione critica Quella della rivista Premio per il prodotto di livello superiore per la sua torre di raffreddamento Marley NC Everest, che è stata premiata nella categoria Sistemi HVAC.

"Scegliere tra il meglio del meglio non è un compito facile, ma è proprio questo lo scopo dei Top Tier Product Awards: riconoscere l'eccellenza produttiva nelle apparecchiature mission-critical che abbracciano sicurezza, efficienza energetica e soluzioni innovative per garantire tempi di attività affidabili per il data center di oggi e di domani", secondo Amy Al-Katib, professionista certificata nella progettazione di data center e redattore capo di Missione critica rivista.

La torre di raffreddamento Marley NC Everest è stata scelta come vincitrice da una giuria di terzi che ha valutato ogni progetto in base a scalabilità, affidabilità, dimensioni e altre caratteristiche degne di nota. Sette produttori provenienti da otto categorie sono entrati nella cerchia dei vincitori inaugurali. "Insieme, stanno alzando il livello quando si tratta di attrezzature mission-critical e cosa aspettarsi", ha affermato Al-Katib.

Sondaggi sulla voce dei clienti e interviste con utenti finali, ingegneri e appaltatori meccanici, combinati con ricerca e sviluppo, guidano le innovazioni presso SPX Cooling Technologies. Le conversazioni con i project manager del data center hanno identificato requisiti specifici: consegna più rapida al sito, durata di costruzione più breve, meno spazio di posa, meno requisiti logistici e tecniche di assemblaggio più sicure, solo per citarne alcuni. La capacità di soddisfare queste esigenze è ciò che rende la torre di raffreddamento NC Everest così preziosa per le strutture mission-critical.

I moduli preassemblati della torre di raffreddamento arrivano sul posto prima e si installano più velocemente delle torri montate sul campo, spesso necessarie per soddisfare il tonnellaggio necessario per grandi complessi di data center. Il suo design modulare riduce inoltre al minimo le tubazioni e i collegamenti elettrici per ridurre i costi di installazione.

La torre di raffreddamento Marley NC Everest fornisce una capacità di raffreddamento fino a 50% maggiore rispetto ad altre torri di raffreddamento a flusso incrociato a cella singola assemblate in fabbrica. Oltre alla capacità di raffreddamento senza pari, il Torre di raffreddamento dell'Everest NC utilizza fino a 35% in meno di potenza della ventola per ottenere un maggiore risparmio energetico.

La torre di raffreddamento incorpora il sistema brevettato MarKey® tecnologia di eliminazione della deriva per ottenere un tasso di deriva misurabile fino a 0,0005% del flusso d'acqua circolante, in modo che meno acqua fuoriesca dalla torre. Incorpora inoltre un materiale di riempimento per il trasferimento di calore in PVC altamente efficiente e alette integrali per il massimo contenimento dell'acqua. Le porte alte sette piedi forniscono l'accesso ai ponti di servizio interni della torre e ai componenti meccanici, rendendo le ispezioni e la manutenzione più facili e sicure.

La torre di raffreddamento Marley NC Everest ha ricevuto anche il Judges' Choice Award 2019 al programma Environment + Energy Leader Awards. Per maggiori informazioni visita www.spxcooling.com.

it_IT