COMANDI DELL'INTERRUTTORE DI LIVELLO DELL'OLIO A ULTRASUONI MARLEY (OLS) per trasmissioni a ingranaggi
Panoramica
I controlli del livello dell'olio a ultrasuoni Marley vengono utilizzati per monitorare e allarmare le condizioni di basso livello dell'olio in una scatola del cambio della torre di raffreddamento utilizzando la tecnologia delle onde sonore a ultrasuoni tramite una serie di sonde.
L'interruttore del setpoint è montato in fabbrica nella tubazione del livello dell'olio; la calibrazione sul campo non è richiesta.
- Tubazioni dell'olio installate in fabbrica con staffa di regolazione dell'altezza.
- Interruttore CC a ultrasuoni per il livello dell'olio installato in fabbrica con cavo da 25′ (50′ disponibile per torri di raffreddamento di grandi dimensioni).
- Scatola relè di interfaccia CA-CC in fibra di vetro NEMA 4X montata sul campo all'esterno della torre di raffreddamento.
- Contatto relè a secco ON-OFF integrato utilizzato dal BMS per attivare un allarme per l'operatore della torre di raffreddamento.
L'alimentazione CA applicata alla scatola di interfaccia CA-CC fornisce alimentazione CC all'interruttore di rilevamento del livello dell'olio. Nella scatola di interfaccia sono forniti 2 contatti relè Form C che cambiano stato se il livello dell'olio nella scatola del cambio scende a un livello basso.
Dati tecnici e specifiche di Marley OLS+u
CONTROLLO INTERRUTTORE LIVELLO OLIO A ULTRASUONI Marley OLS+u+bms per BMS
L'interruttore a ultrasuoni OLS è un dispositivo a 4 fili, due fili per l'alimentazione CC dal BMS (Building Management System) e due fili per il suo interruttore interno. L'interruttore include un contatto relè a secco ON-OFF integrato utilizzato dal BMS per attivare un allarme per l'operatore della torre di raffreddamento.
Dati tecnici e specifiche di Marley OLS+u+bms