Seleziona una pagina

Marley CoolBoost™ OptiFC
Pannello di controllo

Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Controlli della torre di raffreddamento
Coolboost cooling tower control panel

Panoramica

Il Marley® CoolBoost Opti FC control panel gives operators one enclosure for all fluid cooler control needs, including pump, fan, water level and other vital communications.

CoolBoost Opti FC aiuta a ottimizzare le prestazioni del sistema attraverso il risparmio di energia o acqua e offre altri vantaggi tra cui un'interfaccia utente aggiornata e un'integrazione più rapida.

Proof In Performance
Ottimizza le prestazioni del sistema con modalità operative flessibili

  • Ampia gamma di modalità operative per ottimizzare il funzionamento della macchina
  • Priorità asciugatura: le opzioni con ventola o senza pompa danno priorità al funzionamento della ventola per risparmiare acqua
  • Priorità sul bagnato: le opzioni con prima pompa o senza ventola danno priorità al funzionamento della pompa per risparmiare energia

Fornisce un funzionamento intuitivo con logica di controllo PLC e interfaccia moderna

  • HMI touch-screen per la massima funzionalità
  • L'interfaccia completa fornisce tutte le condizioni di stato a colpo d'occhio
  • PLC integrato per opzioni di controllo selezionabili: Automatico, Manuale e Spento
  • L'integrazione BMS consente il controllo remoto o locale

Risparmia tempo di integrazione del sistema

  • La connessione di alimentazione plug-and-play a punto singolo elimina i tempi di progettazione del pannello e i costi dell'elettricista, risparmiando fino a 20 ore di installazione*
  • La compatibilità con la comunicazione BACnet semplifica l'integrazione nei sistemi BMS per il monitoraggio, il controllo e il salvataggio dei dati storici

*Stima basata su funzioni di sistema comparabili

Componenti elettrici
  Il PLC fornisce comandi di funzionamento e logica di funzionamento per la pompa di spruzzatura, il motore della ventola, il livello dell'acqua e il controllo della serranda.
  L'HMI visualizza lo stato corrente, consente il funzionamento locale ed è protetto dagli elementi atmosferici con una copertura.
  La completa integrazione della comunicazione BACnet consente il monitoraggio dello stato, la raccolta dei dati storici e il funzionamento remoto.
  La custodia verniciata NEMA 3R include una maniglia di disconnessione esterna con predisposizione per lucchetto per soddisfare i requisiti di sicurezza di lockout/tagout.
  L'interruttore principale è dotato di protezione da sovraccarico termico e magnetico.
  Sono disponibili fino a 4 sensori RTD per fornire un feedback del sistema in tempo reale. Uscita del fluido di processo e Temperatura del bacino inferiore sono standard.
  Collegamento di alimentazione del motore del ventilatore fornito per i VFD esterni.
  Collegamento all'alimentazione fornito per i riscaldatori d'ambiente con motore del ventilatore.
  Trasformatore di alimentazione fornito per alimentazione ausiliaria CA e CC.
  Gli interruttori automatici di protezione del motore proteggono dal sovraccarico e dalle correnti di cortocircuito.
  Corrente nominale di cortocircuito SCCR da 65K.
  Lo schema elettrico è laminato e montato all'interno del pannello dell'involucro.
  Costruito secondo i requisiti di sicurezza UL508 e cUL508.

Opzioni
  Motore del ventilatore integrato VFD con funzione di bypass.
  Avviatori motore ventilatore integrati.
  Comandi del riscaldatore della vasca integrati con kit di tracciamento termico della pompa di spruzzatura.
  Rilevamento del livello dell'olio.
  Custodia in fibra di vetro o acciaio inossidabile NEMA 4X

it_IT