MARLEY OLIMPOV RAFFREDDATORE DI FLUIDO
Nuove vette per il raffreddamento adiabatico
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: Nord America
Conserva l'acqua
Richiede un consumo minimo di acqua in loco rispetto alle opzioni di raffreddamento evaporativo
Risparmia energia
Limita il consumo energetico in loco rispetto alle soluzioni raffreddate ad aria
Estende l'efficienza
L'esclusivo sistema di ricircolo dell'acqua migliora l'efficienza adiabatica, limita le incrostazioni e aiuta a prolungare la durata delle ventose
Operazione flessibile
Offre agli operatori un sistema di controllo intuitivo per regolare l'utilizzo di acqua/energia
Costruito per la qualità
Materiali di qualità e costruzione robusta, progettati per prestazioni durature
OlympusV (pronunciato o-lym-pus-vee) = Monte Olimpo, la montagna più alta della Grecia, ricca di potere e mitologia + la lettera V, una lettera che simboleggia il movimento, il progresso e la velocità e fa riferimento allo schema a spirale dei sistemi adiabatici
Consegnato con controlli intuitivi e intelligenti progettati per risparmiare energia e acqua in base alle condizioni operative specifiche, OlympusV potrebbe essere la giusta soluzione di raffreddamento per portare il tuo sistema a nuovi livelli.
Due modi per raffreddare il processo:
La serie adiabatica OlympusV di Marley consente di operare con o senza acqua, utilizzando solo le ventole durante le ore non di punta o impiegando acqua sui pannelli adiabatici quando le condizioni operative richiedono ulteriore assistenza di raffreddamento. Due modalità principali di funzionamento sono Modalità di conservazione dell'acqua O Modalità di risparmio energetico.
Modalità di conservazione dell'acqua: I tifosi hanno la priorità all’aumentare del carico termico per ridurre al minimo l’evaporazione e risparmiare acqua.
Modalità di risparmio energetico: La priorità è data all’acqua all'aumentare del carico termico per ridurre la potenza della ventola e risparmiare energia.
Progettato per efficienza e facilità d'uso:
1. Ventilatori EC: I ventilatori EC ad alta efficienza installati in fabbrica offrono prestazioni affidabili, riducono al minimo il rumore grazie al loro funzionamento silenzioso e riducono significativamente i costi di manutenzione.
2. Controlli intuitivi: I controlli intelligenti CoolBoost Opti AD sono forniti di serie, consentendo agli utenti di regolare l'utilizzo di acqua ed energia in base alle esigenze delle loro condizioni operative specifiche.
3. Bobine in acciaio inossidabile: Serpentine in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con alette in alluminio ottimizzate per una varietà di applicazioni, tra cui CO2, ammoniaca e altri refrigeranti.
4. Durata prolungata del cuscinetto: Metodi esclusivi di distribuzione dell'acqua di ricircolo progettati per contribuire a migliorare le prestazioni e ridurre le incrostazioni per un raffreddamento più efficiente.
5. Costruzione in acciaio di qualità: Acciaio inossidabile nelle aree umide di tutte le unità, con aggiornamento opzionale all'involucro completamente in acciaio inossidabile e supportato da oltre 100 anni di design innovativo per la dissipazione del calore e decenni di esperienza nelle tecnologie di raffreddamento ibride.