Marley CR
Torre di raffreddamento in controcorrente
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: APAC (Asia/Pacifico)
Capacità termica: 100-823 tonnellate
Ventilatori alari a bassa velocità per torri di raffreddamento
Costruzione di qualità
Le torri di raffreddamento Marley CR sono dotate di componenti che offrono prestazioni superiori, tra cui la ventola a profilo alare a bassa velocità Marley, il riempimento brevettato MC120 e gli eliminatori di deriva XCEL, nonché un sistema di trasmissione a cinghia e motore appositamente progettato. Ogni componente è stato selezionato dagli ingegneri Marley per soddisfare le nostre elevate aspettative di fornire prodotti leader di mercato.
Progettato per l'efficienza
Gli eliminatori di deriva Marley XCEL e il loro esclusivo design in PVC a triplo passaggio offrono un'elevata efficienza di raccolta dell'acqua e una bassa resistenza dell'aria. I tassi di perdita di deriva inferiori a 0,001% contribuiscono alla conservazione delle risorse idriche e aiutano a prevenire la diffusione batterica.
Silenzioso secondo il design
Le ventole a profilo alare ad alta resistenza di Marley funzionano a bassa velocità, garantendo un funzionamento silenzioso. Il motore appositamente progettato e il sistema di trasmissione a cinghia ottimizzato controllano efficacemente il rumore meccanico. Ulteriori materiali di silenziamento di alta qualità aiutano a ridurre al minimo il rumore dell'acqua.
- Recinzione di sicurezza in cima alla torre
- Gabbia a scala
- Scatola di controllo esterna
È possibile selezionare una varietà di materiali per conferire alla torre caratteristiche di resistenza alla luce ultravioletta (UV), resistenza alla corrosione e longevità. Le opzioni includono:
- Torre in fibra di vetro con struttura in acciaio zincato
- Torre in fibra di vetro con struttura in acciaio inox
- Torre interamente zincata
- Torre in acciaio inox con struttura in acciaio zincato
- Torre interamente in acciaio inox
Contatta il tuo rappresentante per scoprire altre opzioni per la torre di raffreddamento Marley CR.
La torre di raffreddamento Marley CR Counterflow può offrirti di più
qualità costante, prestazioni affidabili, prezzi competitivi e servizio superiore.
La torre di raffreddamento Marley CR Counterflow è in grado di offrirti una qualità più costante, prestazioni affidabili, prezzi competitivi e un servizio di qualità superiore.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.