Marley MD
Torre di raffreddamento in controcorrente
IL Marley MD è una torre di raffreddamento in controcorrente assemblata in fabbrica. Per molte applicazioni HVAC e dell'industria leggera, questo design richiede meno area in pianta e offre una maggiore flessibilità di posizionamento del sito rispetto a una torre di raffreddamento a flusso incrociato comparabile. Una selezione più ampia di dimensioni della scatola e più opzioni di design hanno ampliato la gamma della versatile linea di prodotti MD. Le nuove selezioni con riempimento tipo pellicola anti-incrostazione espandono le applicazioni dell'MD per includere acqua di processo con alto contenuto di solidi.
Configurazioni di installazione back-to-back per tutti i modelli fornire ancora più adattabilità al posizionamento del sito. Sono ora disponibili piattaforme di accesso meccanico opzionali, assemblate in fabbrica o installate sul campo, che lo consentono accesso sicuro al sistema meccanico, al sistema di distribuzione dell'acqua, ai separatori di gocce e di riempimento. Marley MD è una torre di raffreddamento certificata CTI con classificazione completa per un'ampia gamma di requisiti di flusso e temperatura.
Assemblea
Marca: Marley
Configurazione
Disponibilità: in tutto il mondo
Capacità
(61-515 m3/ora)
Capacità termica: 89-756 tonnellate
(391-3323 kW)
Certificazioni
Conforme all'OSHA
OMOLOGATO FM
Conforme allo standard ASHRAE 90.1
Certificato Eurovent
Dettagli
Affidabilità senza pari
La struttura resistente, il design ad alte prestazioni e la nostra garanzia meccanica di cinque anni garantiscono un raffreddamento costante e completo su un'ampia gamma di requisiti di flusso e temperatura.
Impronta più piccola
Il design delle torri di raffreddamento a flusso controcorrente a tiraggio indotto richiede un'area in pianta inferiore rispetto alle torri di raffreddamento a flusso incrociato per molte attività HVAC e dell'industria leggera. E poiché le dimensioni della torre di raffreddamento comportano in genere un minore utilizzo di acciaio, il suo peso ridotto richiede una struttura di supporto inferiore.
Basso consumo energetico
Le apparecchiature meccaniche a controcorrente a tiraggio indotto riducono al minimo il consumo di energia fornendo un fabbisogno energetico dei ventilatori inferiore rispetto alle torri di raffreddamento con ventilatori centrifughi a controcorrente.
Facilità di manutenzione
SPX Cooling Technologies ha lavorato duramente per affrontare le difficoltà di manutenzione a lungo associate alle torri di raffreddamento in controcorrente. La nostra torre di raffreddamento MD offre porte di accesso più grandi, blocchi di riempimento facilmente rimovibili e altre caratteristiche che semplificano la manutenzione.
Suono basso
La torre di raffreddamento Marley MD certificata CTI viene fornita di serie con la nostra ventola a bassa rumorosità, adatta per la maggior parte delle situazioni sensibili al rumore. Sono disponibili diverse opzioni di ventola e attenuazione per soddisfare i requisiti acustici più rigorosi.
Dati sonori convalidati in modo indipendente
Le torri Marley sono le solo torri di raffreddamento a pacchetto testato secondo il codice di test CTI ATC-128 da agenti di test di terze parti con licenza CTI e ingegneri acustici certificati. I livelli sonori MD sono verificato in modo indipendente per soddisfare i livelli sonori pubblicati.
Gestione idrica superiore
Per risolvere il problema degli spruzzi d'acqua tipicamente riscontrato nei progetti di torri di raffreddamento in controcorrente di altri produttori, SPX introduce una novità assoluta nel settore: una feritoia di ingresso a triplo passaggio che conserva l'acqua e migliora il funzionamento invernale.
Approvazione FM
Per applicazioni di due o più celle, la torre MD è conforme allo standard di approvazione FM per le torri di raffreddamento, numero classe 4930.
Ventilatore ad alta efficienza ha un design a corda larga per la massima efficienza a basse velocità della punta della ventola.
Cilindro ventilatore ad aspirazione facilitata garantisce un flusso d'aria a tutta area e a bassa turbolenza attraverso il cilindro.
Cuscinetti orientabili a rulli hanno una durata nominale L10 di 100.000 ore.
Motore del ventilatore TEFC con un fattore di servizio 1,15, coppia variabile e isolamento speciale per il servizio delle torri di raffreddamento prolungano il ciclo di vita.
Il pacchetto di movimentazione dell'aria MD incluso il supporto strutturale è garantito contro il fallimento per cinque anni.
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
Sistema di spruzzatura pressurizzato distribuisce l'acqua in modo uniforme sul riempimento.
Basso intasamento Gli ugelli in polipropilene garantiscono una distribuzione precisa dell'acqua sull'area di riempimento.
Marley MC Riempimento in film di PVC termoformato assemblato in pacchi per una facile rimozione e pulizia. Materiale di riempimento con film a basso intasamento disponibile anche per applicazioni con acque sporche.
Marley XCEL gli eliminatori di gocce limitano le perdite per deriva a non più di 0,001% della portata di progetto.
STRUTTURA
Controcorrente a tiraggio indotto la progettazione può richiedere un'area in pianta inferiore a quella utilizzata normalmente dalle torri di raffreddamento a flusso incrociato.
Costruzione in acciaio è uno standard di costruzione in acciaio zincato pesante. Serie 300 inox opzionale.
Assemblaggio in fabbrica garantisce un'installazione sul campo efficiente.
Triplo passaggio le alette di ingresso limitano gli spruzzi ed impediscono alla luce solare di entrare nel bacino di raccolta della torre di raffreddamento.
OPZIONI A VALORE AGGIUNTO
Marley System 5 Trasmissione a ingranaggi – Non richiede cambi d'olio per cinque anni interi, i requisiti di manutenzione più bassi del settore. Meno cambi d’olio riducono il flusso di rifiuti e l’impatto ambientale. Test indipendenti dimostrano che Marley Geareducer è fino a 12 dBA più silenzioso rispetto ai riduttori utilizzati da altri produttori di torri di raffreddamento.
Bacinella di raccolta in acciaio inox saldato – Per una protezione extra, tutte le parti del bacino di raccolta esposte all'acqua circolante (compresi gli elementi strutturali che sporgono nel bacino) e tutte le opzioni del bacino sono in acciaio inossidabile serie 300 di grosso spessore.
Piattaforma con porta di accesso meccanica – La struttura in acciaio e la griglia a barre sono fissate e supportate dalla torre di raffreddamento, consentendo l'accesso al sistema meccanico, ai separatori di gocce, al sistema di distribuzione e al riempimento. Disponibile assemblato in fabbrica o per installazione sul campo.
Ventilatore ultra silenzioso – La ventola con geometria acustica a corda larga massimizza l’efficienza riducendo significativamente i livelli sonori. La ventola è realizzata in alluminio marino leggero e durevole, resistente alla corrosione e al fuoco.
Attenuazione del suono – I mezzi di attenuazione degli spruzzi installati nella vasca di raccolta riducono il rumore dell'acqua in caduta in modo efficace ed economico. È disponibile anche l'attenuazione dell'uscita della ventola.
Riempimento della pellicola a basso intasamento – Questa opzione fornisce un grado più elevato di resistenza all'intasamento per le applicazioni con acqua sporca.
Tubazioni per spazzatrici per lavabo – Le tubazioni della spazzatrice installate in fabbrica aiutano a limitare l'accumulo di sporco e detriti nel bacino di raccolta, aumentando la filtrazione del sistema.
Sistemi di controllo – Gamma di sofisticazione che va dagli avviatori e sezionatori di ventole standard ai controllori logici programmabili che funzionano insieme al vostro edificio o sistema di processo.
Guida a velocità variabile – Fornisce il massimo in termini di controllo della temperatura, gestione energetica, controllo del suono e longevità delle apparecchiature meccaniche.
Pacchetto di controllo del livello dell'acqua a stato solido – Monitora il livello dell'acqua del bacino. Le configurazioni opzionali includono reintegro, allarme livello acqua alto, allarme livello acqua basso, interruzioni di livello alto e basso e interruzione del riscaldatore elettrico della vasca.
Riscaldatore elettrico per vasca – Un riscaldatore elettrico a immersione in acciaio inossidabile utilizza un contattore magnetico e un circuito stampato a stato solido per prevenire il congelamento durante la stagione fredda.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.