MarleyAV
Torre di raffreddamento a flusso incrociato
![Marley AV Cooling Tower](/wp-content/uploads/2019/08/Marley-AV-Cooling-Tower.jpg)
Presentazione di AV6800 composto da 3 modelli ad altezza singola e 2 modelli a doppia altezza che estendono il tonnellaggio del prodotto da 390 a 772 tonnellate in condizioni standard.
La torre di raffreddamento Marley AV assemblata in fabbrica è progettata per minimizzare i costi E massimizzare le prestazioni della vostra torre di raffreddamento grazie all'installazione rapida e semplice e al funzionamento a bassa manutenzione. Il suo design a flusso incrociato a flusso singolo e tiraggio indotto offre risparmio energetico in un'installazione di dimensioni ridotte, rendendola un'eccellente sostituzione della torre di raffreddamento a flusso incrociato per alcune installazioni di torri di raffreddamento a flusso controcorrente a tiraggio forzato.
Assemblea
Marca: Marley
Configurazione
Disponibilità: in tutto il mondo
Capacità
(85-526 m3/ora)
Capacità termica: 125-772 tonnellate
(550-3394 m3/ora)
Certificazioni
Conforme allo standard ASHRAE 90.1
Conforme all'OSHA
Sistema di distribuzione dell'acqua AV
Flusso di gravità sistema di distribuzione. Manutenzione semplice e senza restrizioni. I coprilavabo sono standard.
Bersaglio a spirale di Marley ugelli in polipropilene per una distribuzione dell'acqua uniforme e prevedibile.
MarleyMX75 Il riempimento in pellicola di PVC termoformato è sospeso alla struttura superiore della torre di raffreddamento tramite pesanti elementi di supporto in acciaio zincato che forniscono spazio tra il riempimento e il pavimento inclinato della vasca di raccolta autopulente per una facile pulizia della vasca. Gli eliminatori e le feritoie integrati mantengono l'acqua circolante confinata per riempirla in un'ampia gamma di portate d'aria.
Struttura AV
Configurazione a flusso incrociato — più semplice e sicura l'ispezione, la manutenzione e la manutenzione.
Acciaio zincato pesante G-235. Disponibile anche in acciaio inox serie 300.
Moduli assemblati in fabbrica, compresi i cilindri dei ventilatori, rende l'installazione finale sul campo senza problemi.
Grandi porte di accesso — l'ampia regione del plenum nella torre di raffreddamento AV non è confinata e consente una rapida ispezione visiva del bacino dell'acqua fredda, della struttura interna, dei separatori di gocce e delle apparecchiature meccaniche.
Sistema di movimento dell'aria AV
Robusto ventola in lega di alluminio– pale a passo regolabile.
Ventole da 7,5 hp e più grandi sono azionati da una cinghia trapezoidale in neoprene e poliestere multi-scanalatura di alta qualità, con supporto solido, attraverso una puleggia della ventola in lega di alluminio resistente alla corrosione.
Robusto, I cuscinetti a rulli autoallineanti e lubrificati con grasso selezionati con una durata di progetto L10 compresa tra 50.000 e 100.000 ore supportano la ventola e l'albero.
Motore del ventilatore TEFC, fattore di servizio 1,15, design a coppia variabile, appositamente isolato per il servizio nelle torri di raffreddamento.
Il sistema di movimento dell'aria AV è garantito contro guasti per un periodo di cinque anni interi dalla data di spedizione. Include ventola, albero ventola, cuscinetti e supporto per attrezzatura meccanica.
Vantaggi chiave
Sostituzione ideale Progettato per sostituire facilmente torri di raffreddamento con soffianti a tiraggio forzato o altre installazioni sensibili allo spazio.
Bassi costi energetici I ventilatori ad elica altamente efficienti consumano la metà dell'energia dei ventilatori. Inoltre, la distribuzione dell'acqua per gravità garantisce ulteriori risparmi grazie alla minore prevalenza totale della pompa.
Facile accesso Grandi porte di accesso da 23″ x 52″ su entrambe le pareti terminali e “stand-up? L'area del plenum contribuisce a rendere l'AV di facile manutenzione con un ampio accesso al bacino e alle attrezzature meccaniche. Nessun coperchio del barattolo di vernice? portelli di accesso.
Bassi costi delle tubazioni Connessione a ingresso singolo per un'installazione facile e veloce.
Lunga vita Robusto telaio in acciaio zincato G-235, assemblaggio in fabbrica di qualità. (Disponibile opzionalmente in acciaio inossidabile serie 300.)
Affidabilità per tutta la stagione Le alette integrate eliminano gli spruzzi d'acqua in modo che le torri di raffreddamento funzionino praticamente senza ghiaccio in inverno.
Progettazione del mondo reale Progettato per forti venti, sismi, spedizioni, carichi operativi e carichi dinamici.
Riempimento resistente MX75 ad alte prestazioni Eliminatori di gocce cellulari altamente efficienti e feritoie a nido d'ape stampate integralmente all'interno dei fogli di riempimento.
Ventilatore assiale in lega di alluminio Le pale della ventola a passo regolabile consentono il massimo utilizzo della potenza nominale • consente la regolazione sul campo per ottimizzare le prestazioni della torre.
Motore del ventilatore robusto Fattore di servizio TEFC 1,15, motore in ghisa per impieghi gravosi progettato secondo le specifiche Marley per il funzionamento delle torri di raffreddamento. Appositamente isolato per una maggiore protezione dall'umidità.
Garanzia meccanica di cinque anni Garanzia di cinque anni sulle apparecchiature meccaniche.
Bacino di distribuzione in acciaio inossidabile
La corrosione è solitamente più aggressiva nei bacini di distribuzione dell'acqua calda: l'acciaio inossidabile garantisce una durata di servizio lunga e senza problemi.
Pacchetto sistema di controllo Marley
Centro di controllo cablato, installato e testato in fabbrica in un involucro NEMA 3R montato sull'involucro della torre di raffreddamento vicino alla porta di accesso. Completo di termostato per motori a singola o due velocità per mantenere la temperatura dell'acqua fredda prescelta.
Schermi dei rifiuti in ingresso
Gli schermi in rete metallica zincata, con bordo a U, installati in fabbrica, funzionano di concerto con le feritoie cellulari interne.
Piattaforma di servizi esterni
Fornisce un facile accesso al sistema di distribuzione senza aumentare l'altezza installata della torre di raffreddamento. La piattaforma con parapetti OSHA è montata in fabbrica, eliminando i costi e i tempi di manodopera di installazione. Scala installata sul campo con gabbia di sicurezza opzionale per un facile accesso.
Vasca di raccolta in acciaio inox saldato
Tutte le parti della vasca di raccolta nell'area bagnata, compresi gli elementi strutturali che sporgono nella vasca, la bulloneria di montaggio e di fissaggio e tutte le opzioni della vasca, sono in acciaio inossidabile Serie 300 di grosso spessore.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, inclusi seminari sulla manutenzione delle torri School of Cool®.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.