Marley CP
Torre di raffreddamento in controcorrente
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: Europa e Medio Oriente
Portata: 774-4011 gpm (176-911 m3/ora)
Capacità termica: 258-1337 tonnellate (1134-5878 kW)
Prestazioni termiche e acustiche certificate CTI
Certificato Eurovent
Progettato in conformità all'Eurocodice 3 per le strutture in acciaio (DIN EN 1993).
Assemblato in fabbrica senza saldatura sul campo
Disponibili anche in moduli preassemblati o smontabili
Torre completata sollevata dopo l'assemblaggio
La torre di raffreddamento Marley CP è una torre a tiraggio indotto e controcorrente progettata esclusivamente per applicazioni sensibili allo spazio e al suono. Presenta una struttura interna in acciaio inossidabile e un involucro in poliestere rinforzato con fibra di vetro (FRP) per resistere alla corrosione e agli attacchi chimici.
È compatibile con una gamma di mezzi di riempimento per il trasferimento di calore applicazioni con acque da pulite a molto sporche. La torre di raffreddamento Marley CP può essere completamente assemblata in fabbrica, parzialmente assemblata o spedita completamente smontata per l'assemblaggio in loco.
Certificazione CTI ed Eurovent
Le prestazioni termiche della torre di raffreddamento Marley CP sono testate e certificate dal Cooling Technology Institute (CTI) e da Eurovent. Inoltre, tutti i dati relativi alla rumorosità pubblicati per le torri Marley CP sono certificati CTI, quindi potete essere certi che la vostra torre di raffreddamento rispetterà i livelli di rumorosità specificati.
Modalità di funzionamento
L'acqua calda scorre nella torre di raffreddamento attraverso tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) o polipropilene fino al sistema di distribuzione dell'acqua. Gli ugelli spruzzatori distribuiscono uniformemente sottili goccioline di acqua calda da sopra il riempimento di trasferimento di calore. L'aria di raffreddamento è fornita da un ventilatore assiale a tiraggio indotto. L'aria assorbe il calore dall'acqua per evaporazione e convezione.
Mezzi di riempimento per trasferimento di calore
Le applicazioni con acqua pulita utilizzano pacchi di riempimento in pellicola di PVC o polipropilene. L'acqua sporca con un contenuto più elevato di solidi sospesi richiede un riempimento resistente agli intasamenti o agli spruzzi.
Equipaggiamento meccanico
La ventola è montata direttamente sull'albero del motoriduttore. Il passo delle pale della ventola è regolabile in base alle condizioni di processo. Il motore a bassa rumorosità della torre di raffreddamento è progettato per resistere a condizioni di calore e umidità elevate ed è adatto al funzionamento continuo con un convertitore di frequenza (VFD). Motore e ventilatore sono montati su una struttura di supporto in acciaio zincato a caldo (HDG) (o acciaio inossidabile opzionale).
Configurazione di più celle
Le torri di raffreddamento CP multicella possono essere installate in linea o back-to-back.
Riscaldatore elettrico per vasca: Il riscaldatore a immersione aiuta a prevenire il congelamento durante la stagione fredda.
Interruttore elettrico del livello dell'olio: Monitora la fornitura di olio del motoriduttore.
Linea di lubrificazione esterna: Facilita i cambi d'olio.
Piattaforma di manutenzione: La stabile superficie di lavoro in acciaio HDG offre un accesso sicuro alle apparecchiature meccaniche.
Interruttore di vibrazione: Spegne automaticamente il motore per proteggere da guasti meccanici dovuti all'elevato livello di vibrazioni.
Ventilatore ultra silenzioso: Massimizza l'efficienza riducendo i livelli sonori.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.