Raffreddatore di liquidi Marley DT
Raffreddatore di fluido evaporativo
Dettagli del prodotto:
Raffreddatore di fluido a circuito chiuso a tiraggio indotto in controcorrente
Disponibilità: In tutto il mondo
Capacità termica: 58 – 321 tonnellate (255 – 1411 kW) per cella
Intervallo di flusso: 80 – 1800 gpm (18 – 409 m3/ora) per cella
Nuova tecnologia della bobina Aero-X
Punto di cambio a secco più alto*
Caduta di pressione del fluido inferiore
Certificato CTI
Conforme ASHRAE 90.1
Conforme all'OSHA
Ora dotato della più alta capacità di raffreddamento nominale per ingombro
Tra i raffreddatori di fluido solo a serpentina a tubo nudo
Il raffreddatore di fluido Marley® DT con tecnologia a serpentina Aero-X™, torre di raffreddamento a circuito chiuso con sola bobina e tiraggio indotto, offre una flessibilità di funzionamento a secco che i raffreddatori ibridi riempimento/serpentina non sono in grado di offrire.
La tecnologia Aero-X Coil massimizza la capacità termica per ingombro*
La caduta di pressione lato aria più bassa (fino a 10% di flusso d'aria in più con la stessa HP della ventola) e la più alta capacità nominale di smaltimento del calore per ingombro – vantaggi ottenuti con la tecnologia della bobina Aero-X del raffreddatore di fluidi DT – offrono l'opportunità di ridurre le dimensioni dell'apparecchiatura e/o minore consumo energetico, pur mantenendo la flessibilità del funzionamento a secco per cui sono noti i raffreddatori a circuito chiuso con sola batteria.
Punto di Dry Switch più elevato: fino a 10F+ superiore*
Se la motivazione per il funzionamento a secco stagionale è ridurre il consumo di acqua nel sito, minimizzare i costi di trattamento dell'acqua o semplificare il funzionamento in condizioni di gelo, temperature del punto di commutazione a secco più elevate consentono il raggiungimento di tali obiettivi per una parte più ampia dell'anno. Con un punto di commutazione a secco fino a 10°F + superiore, il raffreddatore di fluido DT può consentire fino a 15-20% ore annuali incrementali in modalità a secco. In molte aree, a seconda delle condizioni climatiche, è possibile ottenere un risparmio annuo di acqua per tonnellata di raffreddamento pari a 3.000 galloni/tonnellata e $40/tonnellata. Le batterie alettate opzionali migliorano ulteriormente la capacità di funzionamento a secco a temperature ambiente più elevate.
Caduta di pressione del fluido inferiore – Fino a 30%
La riduzione del fabbisogno energetico di pompaggio rispetto alla generazione precedente ha un impatto positivo sui costi operativi del sistema e sul consumo energetico.
Opzione bobina alettata – Ora con tecnologia Aero-X Coil!
La batteria alettata Aero-X opzionale migliora ulteriormente la capacità di funzionamento a secco a temperature ambiente più elevate e aumenta le prestazioni di evaporazione. Offre un punto di commutazione a bulbo secco fino a 20°F più alto e un aumento delle prestazioni evaporative fino a 30% rispetto a modelli simili di serpentina a tubo nudo.
*Capacità nominale rispetto ad altri raffreddatori di fluido con sola serpentina a tubo nudo
Il sistema meccanico originale Marley offre bassi costi di manutenzione e prestazioni affidabili con 5 anni di garanzia. Trasmissione a cinghia opzionale.
Ampia selezione di prodotti
Scegli tra i modelli DT in un'ampia gamma di dimensioni e layout per soddisfare le tue specifiche esigenze di raffreddamento.
Costruzione robusta
Il robusto acciaio zincato ospita sistemi meccanici e di trasferimento del calore di alta qualità. Le opzioni dei componenti in acciaio inossidabile, tra cui la vasca di raccolta dell'acqua e le serpentine di trasferimento del calore a tubo nudo, consentono la personalizzazione per affrontare le condizioni ambientali più impegnative e prolungare la durata.
Alette di ingresso aria a triplo passaggio
Le alette rimovibili incorporano tre cambi di direzione per controllare gli schizzi e l'esposizione alla luce solare per limitare la crescita delle alghe.
Sistema di spruzzatura resistente agli intasamenti
Gli ugelli di spruzzatura con orifizio grande aiutano a prevenire l'accumulo di detriti e l'intasamento.
Ventilatore assiale ad alta efficienza
Le pale del ventilatore a passo regolabile consentono il massimo utilizzo della potenza nominale e prestazioni ottimali della torre di raffreddamento.
Motore del ventilatore ad alta efficienza
Il motore con fattore di servizio TEFC 1,15 è progettato secondo le specifiche Marley e appositamente isolato per le condizioni umide delle torri di raffreddamento.
Eliminatori di gocce in PVC
Gli eliminatori in PVC a triplo passaggio ad alta efficienza limitano le perdite dovute alla deriva e sono facilmente rimovibili per l'ispezione.
Ampia porta di accesso
La porta fornisce un comodo accesso al sistema meccanico, ai separatori di gocce, al sistema di distribuzione dell'acqua e alle serpentine di trasferimento del calore.
Riduzione del suono
Il dispositivo di raffreddamento del fluido DT certificato CTI viene fornito di serie con una ventola Marley a bassa rumorosità. Sono disponibili diverse opzioni di ventola e attenuazione per soddisfare i requisiti di riduzione del rumore più rigorosi.
Affidabilità di Marley
La struttura resistente, le opzioni di materiali in acciaio inossidabile e zincato, il design ad alte prestazioni e la nostra garanzia meccanica di cinque anni garantiscono un raffreddamento costante su un'ampia gamma di applicazioni di raffreddamento a circuito chiuso.
2. L'acqua di ricircolo viene pompata dalla vasca di raccolta al sistema di distribuzione pressurizzato e viene distribuita uniformemente sulle batterie.
3. Il calore viene trasferito dal fluido di processo all'acqua di ricircolo mentre scorre all'esterno delle serpentine di trasferimento di calore.
4. L'aria indotta attraverso il raffreddatore del fluido fa evaporare una piccola parte dell'acqua ricircolante, cedendo calore all'atmosfera.