Seleziona una pagina

Sistema di ventilazione con trasmissione a cinghia

Parti della torre di raffreddamento

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Marley Belt Drive

Dettagli del prodotto:

  Più adatto per applicazioni a bassa potenza
  Funziona inizialmente con un'efficienza di circa 95%
  Primo costo inferiore
  Si consiglia una manutenzione frequente
  Nessun VFD richiesto
Proof In Performance

Tra le opzioni di trasmissione della potenza, la trasmissione a cinghia design semplice E producibilità rendono un'alternativa conveniente. SPX Cooling Technologies offre trasmissioni a cinghia in molti modelli di torri di raffreddamento.

Le nuove trasmissioni a cinghia producono circa il 95 percento di efficienza. Oltre al basso costo iniziale, i componenti esposti della trasmissione a cinghia richiedono una manutenzione frequente, quindi ci si possono aspettare costi operativi più elevati.

In una torre di raffreddamento a cinghia, il motore e la puleggia del motore forniscono potenza alla cinghia, che è collegata all'albero del ventilatore tramite una puleggia. Un cuscinetto e una boccola tengono insieme il tutto. Questa tecnologia offre una trasmissione fluida ed efficace della potenza tra gli alberi, anche se si trovano a una distanza considerevole. Sono necessarie una lubrificazione e una tensione regolari della cinghia per garantire una corretta trasmissione della potenza e il funzionamento della torre di raffreddamento. Nel tempo, man mano che le cinghie si allungano e si usurano, la percentuale di efficienza può scendere fino a 90 o addirittura più in basso, richiedendo una sostituzione più frequente, in genere una volta all'anno. I professionisti della manutenzione dovrebbero effettuare un'ispezione mensile per verificare la corretta tensione e allineamento della cinghia, una lubrificazione adeguata e i segni di usura.

Le trasmissioni a cinghia sono spesso impiegate nelle torri di raffreddamento con requisiti di potenza inferiori. Come una trasmissione a ingranaggi, la trasmissione a cinghia non richiede un azionamento a frequenza variabile (VFD). Il Marley Geareducer® La trasmissione a ingranaggi rappresenta un'alternativa più efficiente che consente di risparmiare sui costi energetici, di installazione e di manutenzione.

it_IT