Ventola X7
Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Il ventilatore Marley X7 è progettato per applicazioni per torri di raffreddamento a tiraggio indotto, offrendo vantaggi distinti
rispetto ad altri modelli di ventole.
Il miglioramento della lama Marley FlareTip™ fornisce prestazioni migliorate superando le perdite di gioco della punta, favorendo il movimento dell'aria vicino al cilindro della ventola.
Il design delle pale ad ampia corda è particolarmente adatto anche per il funzionamento a bassa rumorosità, offrendo un flusso d'aria e una capacità di pressione superiori a velocità ridotta. Il profilo alare X7 ad alte prestazioni è oggi uno dei più efficienti del settore.
La lama estrusa cava in lega di alluminio 6063-T6 è progettata con un profilo alare a sezione profonda che rende l'X7 robusto, ma leggero e facile da maneggiare. Resiste inoltre al caldo e all'umidità estremi imposti dal rigoroso ambiente della torre di raffreddamento.