Seleziona una pagina

Ventola HP7i

Parti della torre di raffreddamento

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Marley HP7I Fan

Dettagli del prodotto:

  Vero design del profilo alare "contorto".
  Laminato vinilestere rinforzato con fibra di vetro
  Costruzione in pezzo unico
  Gruppo mozzo in acciaio resistente
  Diametro da 120″ a 240″
  Standard hardware in acciaio inossidabile
Proof In Performance

I ventilatori Marley HP7i sono progettati specificamente per le applicazioni nelle torri di raffreddamento, offrendo vantaggi distinti rispetto ad altri tipi di tifosi.

La pala Marley Flare Tip™ è stata migliorata per un funzionamento silenzioso, offrendo il massimo flusso d'aria e capacità di pressione a velocità ridotta.

La lama HP7i è realizzata in un unico pezzo composito che garantisce l'integrità strutturale. Le pale del ventilatore con collegamenti imbullonati o incollati tra il gambo della pala e la sezione del profilo alare introducono un ulteriore giunto meccanico sotto sforzo. Il design composito in un unico pezzo garantisce che il bordo anteriore stampato integralmente non si stacchi o si guasti e che la pala gestisca le applicazioni più difficili delle torri di raffreddamento.

Le pale si fissano al mozzo della ventola utilizzando un anello di ferro zincato pesante stampato integralmente con ciascuna pala della ventola. Allentando l'hardware di fissaggio del mozzo, le pale possono essere facilmente ruotate per ottenere il passo desiderato, consentendo il massimo utilizzo della potenza della ventola.

it_IT