Cilindri del ventilatore
Parti della torre di raffreddamento
Dettagli del prodotto:
Composito in fibra di vetro
Diametro di 10 piedi o più
Capacità di carico del vento fino a 120 mph (193 km/h).
Angolo massimo di svasatura di 12°
Recupero massimo della velocità presunta del 75% della differenza nella pressione di velocità media
Facile accesso per la manutenzione
I cilindri dei ventilatori sono componenti cruciali per proteggere le pale del ventilatore, riducendo al minimo il suono e le vibrazioni, E facilitando le prestazioni ottimali della ventola in tutte le applicazioni delle torri di raffreddamento.
Per salvaguardare efficacemente la vostra torre di raffreddamento ed evitare la flessione delle punte delle pale rotanti della ventola, i cilindri Marley sono specificati in base al tipo e alle dimensioni della torre di raffreddamento.
I cilindri della ventola con ingresso facilitato facilitano il flusso d'aria a bassa turbolenza e su tutta l'area attraverso il cilindro, consentendo alla ventola della torre di raffreddamento di far circolare la massima quantità di aria alla minima potenza richiesta.
I cilindri dei ventilatori migliorano notevolmente il recupero della velocità diminuendo leggermente l'impatto della pressione esercitata dalle pale in accelerazione. Si ottiene aumentando gradualmente il diametro del cilindro della ventola, riducendo così la velocità di produzione, il lavoro non necessario da parte della ventola e l'energia in uscita nel flusso d'aria.
I portelli e le porte di accesso consentono semplici ispezioni delle apparecchiature meccaniche.