Seleziona una pagina

Albero di trasmissione – Giunto flessibile

Parti della torre di raffreddamento

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Comp DS Driveshaft

Dettagli del prodotto:

  Durata eccezionale
  Progettato specificamente per il servizio delle torri di raffreddamento
  Tubo in fibra di carbonio
  Standard hardware inossidabile
  Bilanciato in fabbrica
  Lunghezze fino a 15′ (4,6 m)
Proof In Performance

L'albero motore Comp-DS di Marley è un design completamente nuovo e tecnologicamente avanzato, destinato a soddisfare o superare i più rigorosi requisiti specifici delle torri di raffreddamento

Gli elementi flessibili in fibra di carbonio unificati, in attesa di brevetto di Marley, con mozzi in acciaio inossidabile a innesto rapido, sono più facili da installare e allineare rispetto ad altri che utilizzano elementi di torsione in acciaio. Gli alberi di trasmissione Comp-DS sono progettati per ventilatori fino a 10 metri di diametro e per motori fino a 300 CV.

Gli alberi di trasmissione compositi Comp-DS di Marley offrono i seguenti vantaggi:

Manutenzione ridotta – Facilità di installazione—Il design completamente flottante non prevede giunti o cuscinetti intermedi. Il design semplice del mozzo e i corrispondenti elementi flessibili unificati richiedono meno manodopera per l'installazione e la manutenzione rispetto ai progetti precedenti. Inoltre, i requisiti di disallineamento massimo dell'installazione sono ridotti.

Leggero: il gruppo leggero e permanentemente incollato di tubo e flangia può essere facilmente maneggiato dai tecnici senza la necessità di apparecchiature di sollevamento. La riduzione della massa rotante si traduce anche in carichi radiali inferiori sui cuscinetti del motore e del riduttore. Inoltre, eventuali carichi derivanti dalle vibrazioni nel sistema meccanico e nella struttura adiacente sono inferiori.

Costruzione moderna: il robusto design composito è composto da tubi rinforzati in fibra di vetro e/o fibra di carbonio ad alta resistenza in una matrice epossidica resistente insieme a flange in fibra di vetro ed elementi flessibili in fibra di carbonio rivestiti in uretano. Inoltre, la quantità di componenti e hardware è ridotta al minimo.

it_IT