MC75 Riempimento film in controcorrente
Panoramica
Le ondulazioni incrociate forniscono l'area superficiale e la turbolenza per sviluppare un efficiente trasferimento di calore. Le ondulazioni stabiliscono intrinsecamente una spaziatura uniforme del foglio di riempimento a 0,75.
MC75 è un sistema di riempimento a pellicola progettato per torri a controcorrente che offre diversi vantaggi distintivi.
Le ondulazioni incrociate forniscono la superficie e la turbolenza per sviluppare un efficiente trasferimento di calore. Le ondulazioni stabiliscono intrinsecamente una spaziatura uniforme del foglio di riempimento a 0,75".
Il riempimento MC75 è termoformato da .015 di spessore, inibito ai raggi UV e resistente alle sostanze chimiche, in polivinilcloruro (PVC). La classificazione di propagazione della fiamma è inferiore a 25 secondo ASTM E-84 ed è considerato autoestinguente.
Il materiale viene estruso e prodotto secondo specifiche rigide prima della formatura. L'utilizzo del riempimento in pellicola Marley MC75 al posto del riempimento di tipo a spruzzo esistente nelle torri a controcorrente comporta solitamente un'altezza di riempimento ridotta, che si traduce in una prevalenza di pompaggio ridotta. MC75 fornirà inoltre una maggiore capacità della torre di raffreddamento, il che significa che il tuo attuale livello di prestazioni richiederà meno energia della ventola.
La profondità del pacco di riempimento (viaggio dell'aria) è variabile per fornire l'area di trasferimento del calore appropriata all'interno di un singolo strato di riempimento. Se è necessario un altro strato di riempimento per situazioni in cui è richiesto un viaggio dell'aria aggiuntivo, sarà limitato a uno solo. Limitare il numero di interfacce tra i pacchi riduce al minimo le restrizioni che solitamente causano l'intasamento del riempimento. Il riempimento controcorrente MC75 può essere appeso a elementi strutturali o può essere supportato dal basso in praticamente tutte le torri di raffreddamento controcorrente, indipendentemente dall'età o dal produttore della torre di raffreddamento.
Design con supporto sospeso o inferiore
Dimensioni variabili del viaggio aereo
Design ondulato incrociato
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.