NC20 Riempimento a spruzzi in controcorrente
Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Panoramica
Il riempimento antispruzzo resistente agli intasamenti NC20 è costituito da fogli di polipropilene assemblati meccanicamente senza l'uso di adesivi per formare blocchi di mezzi di raffreddamento.
La microstruttura superficiale facilita la miscelazione aria/acqua e aumenta l'area di raffreddamento superficiale.
Design unico in polipropilene assemblato meccanicamente
Riempimento a spruzzo in controcorrente
Riempimento a spruzzo in controcorrente
Assemblaggio meccanico
Bassa manutenzione
Resiste al traffico pedonale
Polipropilene
Bassa manutenzione
Resiste al traffico pedonale
Polipropilene
NC20 Riempimento a spruzzi in controcorrente
pubblicato in Brochure, Biblioteca
Taggato Opuscolo, nc20
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.