Ugello controcorrente NS7
L'ugello controcorrente Marley NS7 è un'unità in polipropilene stampato ad iniezione composta da due parti: il gruppo principale con turbolatore integrato e un anello di tenuta in gomma EDPM. Gli ugelli NS7 sono progettati per fornire in modo economico le prestazioni termiche desiderate a basse altezze di spruzzo tipiche delle torri di raffreddamento assemblate in fabbrica.
Gli ugelli NS7 sono prodotti in due dimensioni. L'NS7-150 ha un diametro esterno nominale dell'inserto di 1,5" mentre l'NS7-200 ha un diametro esterno nominale dell'inserto di 2". L'altezza di spruzzo consigliata sopra il riempimento è compresa tra 7" e 15".
Facilmente rimovibile per la pulizia
Nessuna parte in movimento
Ampia gamma di regolazioni della portata d'acqua
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.